Adaptaseal(アダプタシール)Aタイプ

おねじ付ストレートコネクタフィッティング

  • 66ナイロン製
  • PA / CP / PR & PFタイプ コンジットチューブ用
  • 温度範囲(固定アプリケーション): -40ºC ~ +120ºC
    温度範囲(可動アプリケーション):   -5ºC ~ +120ºC
  • IP66 - IP69
  • ロックナット(メートルねじタイプのみ支給品)を使用しノックアウト穴に取り付け

最適なアプリケーション

    • より堅牢なコンジットチューブシステムを構築する必要性があるアプリケーション
    ar21050a_af1
    製品リスト
    製品資料
    関連製品
    お問い合わせ
    製品型式 定格チューブサイズ (mm) メートルねじサイズ 製品型式 定格チューブサイズ(mm) PGねじサイズ
    ASF10/M16/A 10 M16 ASF10/PG9/A 10 PG9
    ASF13/M16/A 13 M16 ASF13/PG9/A 13 PG9
    ASF16/M16/A 16 M16 ASF16/PG11/A 16 PG11
    ASF16/M20/A 16 M20 ASF16/PG13/A 16 PG13,5
    ASF21/M20/A 21 M20 ASF21/PG16/A 21 PG16
    ASC21/M20/A 21 M20 ASC21/PG16/A 21 PG16
    ASF28/M25/A 28 M25 ASF28/PG21/A 28 PG21
    ASC28/M25/A 28 M25 ASC28/PG21/A 28 PG21
    ASF34/M32/A 34 M32 ASF34/PG29/A 34 PG29
    ASC34/M32/A 34 M32 ASC34/PG29/A 34 PG29
    ASC42/M40/A 42 M40 ASC42/PG36/A 42 PG36
    ASC54/M50/A 54 M50 ASC54/PG48/A 54 PG48
    ロックナット(メートルねじタイプは支給品)を使用しノックアウト穴に取り付け
    ご注文時および御見積依頼時には製品型式および本体カラーをご指定ください。例:ASF10/M16/A/BL
    PFねじ & NPTねじサイズの用意があります
    • お問い合わせ

      ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

      お問い合わせ
    Select region / language