Adaptaseal(アダプタシール)C90タイプ

おねじ付90°エルボコネクタフィッティング

    • 66ナイロン製
    • PA / CP / PR & PFタイプ コンジットチューブ用
    • 温度範囲(固定アプリケーション): -40ºC ~ +120ºC
      温度範囲(可動アプリケーション):   -5ºC ~ +120ºC
    • IP66 - IP69
    • ロックナット(メートルねじタイプのみ支給品)を使用しノックアウト穴に取り付け

    最適なアプリケーション

    • より堅牢なコンジットチューブシステムを構築する必要性があるアプリケーション
    ar21050c90_af1
    製品リスト
    製品資料
    関連製品
    お問い合わせ
    製品型式(メートルねじタイプ) 定格チューブサイズ (mm) メートルねじサイズ 製品型式(PFねじタイプ) 定格チューブサイズ (mm) PG ねじサイズ
    ASF10/M16/C90 10 M16 ASF10/PG9/C90 10 PG9
    ASF13/M16/C90 13 M16 ASF13/PG9/C90 13 PG9
    ASF16/M16/C90 16 M16 ASF16/PG11/C90 16 PG11
    ASF16/M20/C90 16 M20 ASF16/PG13/C90 16 PG13,5
    ASF21/M20/C90 21 M20 ASF21/PG16/C90 21 PG16
    ASC21/M20/C90 21 M20 ASC21/PG16/C90 21 PG16
    ASF28/M25/C90 28 M25 ASF28/PG21/C90 28 PG21
    ASC28/M25/C90 28 M25 ASC28/PG21/C90 28 PG21
    ASF34/M32/C90 34 M32 ASF34/PG29/C90 34 PG29
    ASC34/M32/C90 34 M32 ASC34/PG29/C90 34 PG29
    ASC42/M40/C90 42 M40 ASC42/PG36/C90 42 PG36
    ASC54/M50/C90 54 M50 ASC54/PG48/C90 54 PG48

    ロックナット(メートルねじタイプは支給品)を使用しノックアウト穴に取り付け
    ご注文時および御見積依頼時には製品型式および本体カラーをご指定ください。例:ASF10/M16/C90/BL
    PFねじ & NPTねじサイズの用意があります

    • お問い合わせ

      ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

      お問い合わせ
    Select region / language