Adaptaseal(アダプタシール)Tタイプ

検査フタ付きT型分岐コネクタフィッティング

  • 66ナイロン製
  • PA / CP / PR & PFタイプ コンジットチューブ用
  • 温度範囲(固定アプリケーション): -40ºC ~ +120ºC
    温度範囲(可動アプリケーション):   -5ºC ~ +120ºC
  • IP66 - IP67  
  • コンジットチューブ接続用

最適なアプリケーション

  • より堅牢なコンジットチューブシステムの必要性があるアプリケーション
asc21x3t_af1
製品リスト
製品資料
関連製品
お問い合わせ
製品型式 定格チューブサイズ (mm)
ASF10X3/T 10
ASF13X3/T 13
ASF16X3/T 16
ASF21X3/T 21
ASC21X3/T 21
ASF28X3/T 28
ASC28X3/T 28
ASF34X3/T 34
ASC34X3/T 34

コンジットチューブ接続用
ご注文時および御見積依頼時には製品型式および本体カラーをご指定ください。例:ASF10X3/T/BL

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language