Korifitコンジットチューブ用KF/Aタイプ

おねじ付ストレートコネクタフィッティング

  • 66ナイロン製
  • Korifit KFコンジットチューブ用
  • 温度範囲(固定アプリケーション):-5ºC ~ +60ºC
    温度範囲(可動アプリケーション):-5ºC ~ +60ºC
  • IP65 
  • ロックナット(支給品)を使用しねじ穴またはノックアウト穴に取り付け

最適なアプリケーション

  • より堅牢なコンジットチューブシステムを構築する必要性があるアプリケーション

Adaptaflex Type KFA - Korifit
製品リスト
製品資料
関連製品
お問い合わせ
製品型式 定格チューブサイズ(mm) メートルねじサイズ
KF16/M16/A 16 M16
KF16/M20/A 16 M20
KF20/M20/A 20 M20
KF25/M25/A 25 M25
ロックナット(支給品)を使用しねじ穴またはノックアウト穴に取り付け
ご注文時および御見積依頼時には製品型式および本体カラーをご指定ください。例:KF16/M16/A/BL
PDF Icon  Korifitコンジットチューブ用KF/Aタイプデータシート【英語】(準備中)
  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language