PCC/PCFタイプ

おねじ付ストレートコネクタフィッティング

特長およびベネフィット

  • PCC - コースピッチコンジットチューブ用
    PCF - ファインピッチコンジットチューブ用 
  • 滑らかなボア
  • 高い強度および耐衝撃性 
  • 軽量 
  • ニッケルメッキ真鍮 
  • PA / CP / PR / PADL & PF コンジットチューブ用
  • 温度範囲(固定アプリケーション): -50ºC ~ +120ºC
    温度範囲(可動アプリケーション):-45ºC ~ +120ºC
  • IP66 - IP68 (4 Bar 30 分) & IP69 
  •  ロックナット(別売品)を使用しノックアウト穴に取り付け

最適なアプリケーション

  • 衝撃が加わる可能性がある場所 
  • 台車 
  • 衝撃に強い機械 
  • 鉄道インフラ
  • 道路 
  • 工作機械および設備
Select region / language