ABB 食品産業向け抗菌コンジットチューブシステム

次世代のケーブル保護ソリューション

私たちの食品産業向けコンジットチューブシステムは、制御、自動化によって、繊細な電気配線システムを持った複雑な設備を保護するように設計されています。食品産業の機械的なプロセス装置は、コンベアおよび供給システムによる自動化の増加への移行と相まって、保護する必要のある電力およびデータケーブルがしばしば数千本あることを意味します。しかしながら、コンジットチューブや、フィッティングを使ったケーブル保護システムは、それ自体がバクテリアの住処となり、食品加工において潜在的な脅威となる可能性があります。

テクノロジーパートナーのBioCoteと共同開発した私たちのソリューションは、新世代のリキッドタイト防水コンジットチューブに抗菌保護機能を統合しています。FDA、EC、およびFSA認証に準拠したDuPont Hytrel®スムースサーモジャケットを特徴とするコンジットチューブは、316ステンレス製の一体型リキッドタイト防水フィッティングによって補完されます。この新しいシステムは、他のコンジットチューブシステムの実行可能な代替システムであり、食品ゾーン非接触領域に適しています。

F&B illustration (new)
アプリケーション
製品ラインアップ
補足情報
製品資料
お問い合わせ
内部配線ネットワーク
スチール鋼芯、抗菌保護された新しい一体型ステンレススチールフィッティングの組み合わせによって有するIP69までの防水性により、内部から電源とデータケーブルを保護するために結合し、生産とシステムを損なうことなく、機械が効率的、安全、衛生的に動作することを可能にします。
コントロールパネル
食品・飲料加工工場では、一部の生産工程でも停止してしまうと数分から数日分の生産コストがかか
ってしまうため、高レベルの持続可能性を必要とします。ABBの飲食産業向けソリューションは、すべてのコントロールパネルと配線システムの有効性と完全性を維持します。
耐腐食性素材
食品・飲料施設の清掃・衛生スタッフは、高温の薬液を使用した高圧洗浄装置を使用することが多く、これらの工程を念頭に置いて、ABBは耐薬品性材料を使用した食品・飲料システムを構築しました。
PDF Icon  SAMHLタイプデータシート【英語】 -  亜鉛メッキスチール製抗菌コンジットチューブ 

PDF Icon  SSAMHLタイプデータシート【英語】 - ステンレススチール製抗菌コンジットチューブ 

PDF Icon  SAMHURLタイプデータシート【英語】 - UR認証済み亜鉛メッキスチール製抗菌コンジットチューブ 

PDF Icon  SAMタイプデータシート【英語】 - 一体型ステンレススチールコネクタフィッティング
  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language