船舶・マリン向けソリューション

安全性と信頼性は、最も過酷な運用環境の1つでは不可欠な考慮事項です。この分野で指定され設置された製品は、広範囲に露出した地域での風、波、および塩水噴霧条件による特定の悪影響に直面しなければなりません。このことは、最も堅牢な製品を必要とする一方で、振動と温度の極端さが課題に加わるようなソリューションも必要とします。

Adaptaflex(アダプタフレックス)はこの分野に適した幅広いソリューションを提供しており、最小の環境影響、腐食性と耐薬品性、長寿命、低火災危険性を考慮しています。Adaptalok(アダプタロック)防水システムを使用することで、特にジェット洗浄用途で価値の高めるIP保護を提供します。さらに私たちの特別な内部シーリングを使用することでIP 66からIP 67/68/69にIP保護規格を上げることができます。

一般的なアプリケーション

  • 船舶、ボートのエンジンルーム
  • 造船場、ドックヤード
  • レジャーボート、クルーザー
  • マリーナ開発
  • 遠洋航海船

幅広い産業基準への認証取得 

  • UR 認証
  • BSI Kitemark to IEC61386
  • CEマーク(低電圧指令)
  • Office Buildings
  • Schools
  • Hospitals (EMC)
  • Retail Developments
  • Leisure Complexes/Sports Stadiums
  • Office Buildings
  • Schools
  • Hospitals (EMC)
  • Retail Developments
  • Leisure Complexes/Sports Stadiums
  • marine content tile
    関連製品
    製品資料
    補足情報
    お問い合わせ

    ノンメタリックコンジットチューブシステム


    メタリックコンジットチューブシステム

    • お問い合わせ

      ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

      お問い合わせ
    Select region / language