Select Language
  • English
  • français
  • 日本語
Testing oven

Adaptaflex(アダプタフレックス)北⽶規格NFPA 130 認証 低火災危険性 (LFH)リキッドタイト防水コンジットチューブシステム

Adaptaflex(アダプタフレックス) LFH-SPL、SPL-EF、LFH-SP、およびLFH-SPSSのリキッドタイト防水コンジットチューブシステムの範囲は、ASTM E 162、ASTM E 662、およびBombardier SMP 800-Cのテストで、優れた評価を得て合格しています。

強化された限定火災ハザード保護によってカバーされているAdaptaflex(アダプタフレックス)のリキッドタイト防水メタリックコンジットの範囲は、関連するカップリング、コネクタ、およびフィッテイングとともに、最も要求の厳しい環境でのケーブル保護アプリケーションに理想的なソリューションを提供します。

 

SPL-EFこれらのフレキシブルメタリックコンジットチューブシステムは、すでに、屋内および屋外の両方の場所で最高のEN 45545-2 HL 3火災性能評価、BS 6853クラス1 aの評価、および広範な使用とグループ使用の両方でロンドン地下鉄の承認を誇っています。さらに、同シリーズのシステムは市場で最も高い侵入に対する保護(IP)評価を獲得しており、IP 66、IP 67、IP 68、IP 69を実現している。

現在、Adaptaflex(アダプタフレックス)リキッドタイト防水メタリックコンジットチューブシステムは、これらの製品が世界最高レベルの火災安全要件を満たしていることを確認するために、表面可燃性、煙発生率、有毒ガス発生のNFPA 130テストに合格し、新しい基準を達成しました。

試験のために提出された製品は,フレキシブルメタリックコンジットチューブのLFH‐SPL, SPL‐EF, LFH‐SPおよびLFH‐SPSSです。これらの製品は、合計で3つの主要なテストを受けました。

 
  • ASTM E 162 表面難燃性テスト
    製品は、ガス燃焼放射パネルの前に45度傾けて配置されます。火炎広がりを測定し,火炎の速度と広がりに基づく指標を与えます。テスト中、火炎を発する液滴は認められません。
  • ASTM E 662 煙発生率テスト
    煙のくすぶる放出をシミュレートするために、材料を炎の有無にかかわらず燃焼にさらします。各モードで4分後にスモーク密度を測定しますが、その値は200未満でなければなりません。最大煙濃度は、消防署員による製品適性評価のためにも記録されます。
  • Bombardier SMP 800-C 有毒ガス発生テスト
    製品は、ASTM E 662試験で概説されている燃焼条件にさらされ、各燃焼モードおよび非燃焼モードで試験が実施されます。各モードについて、これらのテストで発生したスモークを特定の流量でチャンバーからサンプリングし、スモーク発生が最大になった時点で測定されます。結果は、特定の毒性種について分析され、次いで、それぞれの種について設定された閾値または臨界濃度基準に対する受入れについて比較されます。

これらの広範なテストに合格し、これらの新しい標準を達成することで、Adaptaflex(アダプタフレックス) LFH-SPL、SPL-EF、LFH-SP、およびLFH-SPSSコンジットチューブは、最高レベルの火災性能と侵入防御が要求されるすべてのプロジェクトでグローバルに使用できるようになりました。

  • Office Buildings
  • Schools
  • Hospitals (EMC)
  • Retail Developments
  • Leisure Complexes/Sports Stadiums
  • Office Buildings
  • Schools
  • Hospitals (EMC)
  • Retail Developments
  • Leisure Complexes/Sports Stadiums
  • 詳細情報

    Select region / language