<新製品>Adaptaflex316ステンレススチール芯のSSPL完全防水コンジットチューブシステム

Adaptaflexの 新製品SSPLおよびSSPLHC完全防水コンジットチューブシステムを紹介します。

ステンレススチール芯とオイル耐性のあるPVCもしくは過酷な温度環境に対応できるサーモプラスチックエラストマージャケットで覆われた完全防水コンジットチューブとコネクタフィッティングです。様々な環境仕様に適した製品となっています。

  • SSPLシリーズ
    完全防水、オイル耐性PVCジャケット, 316ステンレススチール芯
    屋内屋外問わず、船舶や様々な建築物に適します。
  • SSPLHCシリーズ
    完全防水、TPEジャケット
    過酷な温度環境での使用に適します。
  • SSPL M型コネクタフィッティング
    ステンレススチール製のおねじ付きストレートコネクタフィッティングです。SSPLコンジットチューブと併せて使用することで、IP68およびIP69を達成します。

  • Office Buildings
  • Schools
  • Hospitals (EMC)
  • Retail Developments
  • Leisure Complexes/Sports Stadiums
  • Office Buildings
  • Schools
  • Hospitals (EMC)
  • Retail Developments
  • Leisure Complexes/Sports Stadiums
  • Select Language
    • English
    • français
    • 日本語
    Type SSPL

    製品情報

    Select region / language