工作機械およびOEMビジネスは、最適なリーン生産プロセスを提供する必要性に迫られています。この分野の機器すべてに最高の要求を満たすためには、より集中的かつ、迅速に作業することにより、高効率を求められています。 結果として、これらの用途に使用するために設置されたコンジットチューブシステムは、優れた機械的強度、柔軟性および耐摩耗性を提供する必要があります。このようなソリューションを選択することで、企業はすべての可動部品を可能な限り保護することができます。 動的アプリケーションと静的アプリケーションの両方のこのハードワーク環境では、どのケーブルマネジメント製品も、油や化学物質に対する耐性が最も重要な領域で性能を提供し続けることが不可欠です。製造工程でのダウンタイムは非常にコストがかかるため、高い侵入防御機能を備えた製品が不可欠です。Adaptaflex(アダプタフレックス)は、これらのニーズをすべて満たす幅広いソリューションを提供できます。 テクノロジーの進歩により、最近の工作機械では、コンジットをマルチピンコネクタに接続する必要性が高まっています。ナイロンシステムは、優れた性能、柔軟性、および低い設置コストの利点により、この分野で高評価を得ています。メタリック、ノンメタリック両方のソリューションを幅広く提供することで、Adaptaflex(アダプタフレックス)はこれらのニーズをすべて満たすことができます。
一般的なアプリケーション
認証規格