ケーブル・ワイヤーハーネス保護製品工場への投資

Coleshill site

ABBは、以前より英国にあるコールズヒルの製造工場に多額の投資を行ってきました。ABBは新しいCNC(コンピューター数値制御)機械を含む生産に注力し、ケーブル保護製品ラインアップのため、コルゲートチューブ成形技術をさらに強化しています。

また、ワークフローの改善や、最も重要な設備全体の安全性向上にも投資しています。ITや電話システムの改善、射出成形ツール、ストレージラック、組立エリアの改善など、建物自体に対する設備投資も拡大しています。

今後、ABBは、組織全体の取り組みの一環として、さらなる安全性向上のためにコールシェル工場への投資を継続します。この追加投資は製品品質の向上にも活用され、ABBのコールシェル工場は産業および商業用途向けのコンジットチューブおよびケーブル保護システムの製造および供給におけるリーダーとしての地位をさらに強固なものにしたいと考えています。

Gary headshotABBコールズヒルの製造ユニットマネージャー Gary Fitzpatrickは次のように述べています。

「市場が変化し、より堅牢で信頼性の高いケーブル保護製品に対する需要が高まる中、当社は市場リーダーとしての地位を維持し、最高品質の基準で製造された製品をお客様に提供したいと考えています。サイトの開発、品質手順、安全対策に継続的に投資することで、これらの要求に応えることができます。」 

「コールズヒル工場への投資により、顧客満足度、安全性、製造プロセスの効率性など、さまざまな面で多くのメリットがもたらされました。」

サポート或いは製品の購買情報をお探しですか?

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language