SPL-EFによる厳しい防火基準への対応
Adaptaflex(アダプタフレックス)は、電力と自動化の世界的リーダーであり、革新的なSPL-EFコンジットシステムの発売により、鉄道インフラ市場における 「相互運用性」 と地元および欧州の厳しい火災安全要件への準拠に対する需要に応えています。
SPL-EFは、EN 45545-2規格に適合しており、屋内と屋外の両方で最高のHL 3火災性能を達成しています。
ABBの低電圧製品部門のAnn Timmonsは、「Adaptaflex(アダプタフレックス) SPL-EFコンジットシステムは、柔軟性、耐衝撃性、耐摩耗性に優れ、特にオイルやグリースに対する耐薬品性が向上しています。これは、EN 45545-2 HL 3定格の他のメタリックコンジットシステムよりも、はるかに高い温度定格と低い温度定格 (-40°C~+105°C) で提供されます。」と述べています。
「わたしたちは、幅広い業界のお客さまの最も要求の厳しい要件を満たすソリューションを提供するために、製品ラインアップを継続的に開発しています。」
Office Buildings
Schools
Hospitals (EMC)
Retail Developments
Leisure Complexes/Sports Stadiums
Office Buildings
Schools
Hospitals (EMC)
Retail Developments
Leisure Complexes/Sports Stadiums