鉄道インフラ向けソリューション 

私たちは30年以上にわたり、世界中の公共交通機関のトップメーカーやサプライヤーと協力してきました。私たちは、あなたが取り組むべき基準だけでなく、あなたが直面している問題も理解しています。

私たちのシステムは、高温から氷点下まで、幅広い環境で機能する必要があります。私たちの製品の特長は、常に振動に耐えることができ、水の浸入に耐え、耐食性を提供し、ハロゲンフリー、低煙、低毒性など多岐にわたります。この分野は最も技術的に厳しい市場の1つです。プロジェクトに鉄道駅、インフラストラクチャ、信号、トンネル、監視またはデータおよび情報システムが含まれている場合、私たちの経験は、お客さまが、適切なフレキシブルコンジットチューブシステムを選定するための役立つ情報を提供します。

最適なアプリケーション

  • インフラ整備プロジェクト - 鉄道駅、信号、トンネル
  • 低火災危険性システム
  • 屋外設備
  • 高い衝撃耐性および低温度環境下での柔軟性が求められるアプリケーション
  • EMC保護が必要になる重要な設備
  • OEM

幅広い産業基準への認証取得 

  • LUL 1-085
  • EN45545-2
  • NFF16-101/102
  • Deutsche Bahn (DIN5510)
  • BS6853
  • SIemens Transportation
  • BSI Kitemark to IEC61386
  • CEマーク(低電圧指令)
  • Office Buildings
  • Schools
  • Hospitals (EMC)
  • Retail Developments
  • Leisure Complexes/Sports Stadiums
  • Office Buildings
  • Schools
  • Hospitals (EMC)
  • Retail Developments
  • Leisure Complexes/Sports Stadiums
  • Rail Infrastructure
    関連製品
    製品資料
    補足情報
    お問い合わせ

    ノンメタリックコンジットチューブシステム


    メタリックコンジットチューブシステム

    • お問い合わせ

      ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

      お問い合わせ
    Select region / language