DSP-Ex d e ドームトップヘッドストッピングプラグ

    特長

    • 爆発の可能性がある環境用
    • 真鍮もしくはニッケルメッキ真鍮製もしくはステンレススチール製
    • Ex d  耐炎および Ex e 安全増防爆アプリケーション
    • 安全使用温度範囲: -60ºC ~ +130ºC
    • IP65 - IP66

    アプリケーション

    • Ex d  耐炎および Ex e 安全増防爆アプリケーション
     

    認証規格

    • ATEX - Baseefa08ATEX0325X
    • IECEx - IECEx BAS08.0108X
    • TR-CU - C-GB.AA87.B.00198
    • I M2 / II 2 GD, Ex db eb I Mb, Ex db eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db

    dts-product-approval-logo-atexdts-product-approval-logo-iec-exEACEx 

    パーツリスト
    製品資料
    お問い合わせ

    ニッケルメッキ真鍮タイプ

    製品型式

    メートルねじサイズ

    GIDコード

          
       

     EXN/M16/DSP

    M16x1.5

     7TCA297140R0143

     

     

     

     

     EXN/M20/DSP

    M20x1.5

     7TCA297140R0092

     

     

     

     

     EXN/M25/DSP

    M25x1.5 

     7TCA297140R0096

     

     

     

     

     EXN/M32/DSP

    M32x1.5

     7TCA297140R0100

     

     

     

     

     EXN/M40/DSP

    M40x1.5

     7TCA297140R0145

     

     

     

     

     EXN/M50/DSP

    M50x1.5

     7TCA297140R0146

     

     

     

     

     EXN/M63/DSP

    M63x1.5

     7TCA297140R0144

     

     

     

     


    ステンレススチールタイプ

     製品型式

    メートルねじサイズ

    GID コード

          
       

     EXS/M16/DSP

    M16x1.5

    7TCA297140R0148

     

     

     

     

     EXS/M20/DSP

    M20x1.5

    7TCA297140R0126

     

     

     

     

     EXS/M25/DSP

    M25x1.5 

    7TCA297140R0127

     

     

     

     

     EXS/M32/DSP

    M32x1.5

    7TCA297140R0128

     

     

     

     

     EXS/M40/DSP

    M40x1.5

    7TCA297140R0129

     

     

     

     

     EXS/M50/DSP

    M50x1.5

    7TCA297140R0130

     

     

     

     

     EXS/M63/DSP

    M63x1.5

    7TCA297140R0163

     

     

     

     

    • お問い合わせ

      ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

      お問い合わせ
    Select region / language