EX d e カプラ

    特長

    • メートルねじおよびNPTねじ用の真鍮、ニッケルメッキ真鍮、ステンレススチール製めねじカプラです。Ex d e I and Ex d e IIC 区域用です。
    • この製品は構成機器としてのみ承認されており、設置後さらに認証が必要になる場合があります。
    • 安全使用温度範囲: -60ºC ~ +200ºC

    アプリケーション

    • 危険区域アプリケーション 
    • 爆発性環境

    認証規格

    • ATEX - Baseefa 08ATEX0359U
    • IECEx - IECEx BAS 08.0121U
    • TC-RU - C-GB.AA87.B.00198
    • II2 GD, Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex tb IIIC Db

    dts-product-approval-logo-atexdts-product-approval-logo-iec-exEACEx 

    製品リスト
    製品資料
    お問い合わせ

    真鍮タイプ

    メートルねじ製品型式 メートルねじサイズ NPTねじ製品型式 NPT ねじサイズ GID コード(メートルねじタイプ) GID コード(NPTねじタイプ)
    EX/M16/C M16 EX/038/C 3/8" 7TCA297130R0078 7TCA297130R0452
    EX/M20/C M20 EX/050/C 1/2" 7TCA297130R0086 7TCA297130R0006
    EX/M25/C M25 EX/075/C 3/4" 7TCA297130R0096 7TCA297130R0014
    EX/M32/C M32 EX/100/C 1" 7TCA297130R0108 7TCA297130R0023
    EX/M40/C M40 EX/125/C 1-1/4" 7TCA297130R0123 7TCA297130R0034
    EX/M50/C M50 EX/150/C 1-1/2" 7TCA297130R0139 7TCA297130R0047
    EX/M63/C M63 EX/200/C 2" 7TCA297130R0153 7TCA297130R0061


    ニッケルメッキ真鍮タイプ

    メートルねじ製品型式 メートルねじサイズ NPT ねじ製品型式 NPT ねじサイズ GID コード(メートルねじタイプ) GID コード(NPTねじタイプ)
    EXN/M16/C M16 EXN/038/C 3/8" 7TCA297130R0261 7TCA297130R0523
    EXN/M20/C M20 EXN/050/C 1/2" 7TCA297130R0267 7TCA297130R0194
    EXN/M25/C M25 EXN/075/C 3/4" 7TCA297130R0276 7TCA297130R0201
    EXN/M32/C M32 EXN/100/C 1" 7TCA297130R0286 7TCA297130R0210
    EXN/M40/C M40 EXN/125/C 1-1/4" 7TCA297130R0298 7TCA297130R0221
    EXN/M50/C M50 EXN/150/C 1-1/2" 7TCA297130R0312 7TCA297130R0234
    EXN/M63/C M63 EXN/200/C 2" 7TCA297130R0326 7TCA297130R0248


    ステンレススチールタイプ

    メートルねじ製品型式 メートルねじサイズ NPTねじ製品型式 NPT ねじサイズ GIDコード(メートルねじタイプ) GID コード(NPTえじタイプ)
    EXS/M16/C M16 EXS/038/C 3/8" 7TCA297130R0515 7TCA297130R0519
    EXS/M20/C M20 EXS/050/C 1/2" 7TCA297130R0399 7TCA297130R0365
    EXS/M25/C M25 EXS/075/C 3/4" 7TCA297130R0402 7TCA297130R0367
    EXS/M32/C M32 EXS/100/C 1" 7TCA297130R0404 7TCA297130R0374
    EXS/M40/C M40 EXS/125/C 1-1/4" 7TCA297130R0409 7TCA297130R0530
    EXS/M50/C M50 EXS/150/C 1-1/2" 7TCA297130R0421 7TCA297130R0543
    EXS/M63/C M63 EXS/200/C 2" 7TCA297130R0408 7TCA297130R039

    ATEX 認証
    IECEx 認証
    INMETRO 認証 (ブラジル)
    TR-CU 認証 (ロシア)
    CNEX 認証 (中国)

    • お問い合わせ

      ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

      お問い合わせ
    Select region / language