DV Ex e  メタリックドレインバルブ

特長

  • 筐体に付帯する保護機能を損なうことなく、筐体からドレイン液を排出できるシンプルなドレインバルブ
  • ニッケルメッキ真鍮もしくはステンレススチール製
  • メートルねじ、NPTねじタイプ
  • ゾーン1, 2, 21 and 22向け
  • 構成機器としてEx e 認証取得済み
  • 安全使用温度範囲: -60ºC ~ +200ºC

アプリケーション

  • 危険区域アプリケーション 
  • 爆発性環境

認証規格

  • ATEX - IMQ 15 ATEX 012U
  • IECEx - IECEx IMQ 15.0003U
  • DNV - TAE00000Y3
  • II2 GD, Ex e IIC Gb, Ex tb IIIC Db IP66

dts-product-approval-logo-atexdts-product-approval-logo-iec-ex DNV

製品リスト
外形寸法
製品資料
お問い合わせ

ニッケルメッキ真鍮タイプ

製品型式

メートルねじサイズ 

GIDコード 

      

製品型式

NPTねじタイプ 

GIDコード 

EXN/M20/DV

M20x1.5

7TCA297180R0828

 

EXN/050/DV

1/2" NPT

7TCA297180R1015

EXN/M25/DV

M25x1.5

7TCA297180R0829

 

EXN/075/DV

3/4" NPT

7TCA297180R1016



ステンレススチール製

型式

メートルねじサイズ

GID コード

      

製品型式

NPT ねじサイズ

GID コード

EXS/M20/DV

M20x1.5

7TCA297180R0830

 

EXS/050/DV

1/2" NPT

7TCA297180R1017

EXS/M25/DV

M25x1.5

7TCA297180R0831

 

EXS/075/DV

3/4" NPT

7TCA297180R1018


製品型式 ねじサイズ 定格外形寸法
長さ H (Min) ØA CH
EXN/M20/DV M20 15mm 31.0 17.0 25.0
EXN/M25/DV M25 15mm 31.0 17.0 32.0
EXN/050/DV 1/2" NPT 16mm 32.0 17.0 25.0
EXN/075/DV 3/4" NPT 16mm 32.0 17.0 32.0
------------------ ------------ ----------------- ----------- ---------- --------
EXS/M20/DV M20 15mm 31.0 17.0 25.0
EXS/M25/DV M25 15mm 31.0 17.0 32.0
EXS/050/DV 1/2" NPT 16mm 32.0 17.0 25.0
EXS/075/DV 3/4" NPT 16mm 32.0 17.0 32.0

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language