Ex e ナイロン製ストッピングプラグ

    特長

    • Ex e アプリケーション向けナイロン製ストッピングプラグ
    • 安全使用温度範囲:: -40ºC ~ +80ºC
    • IP66-IP68 (5 Bar 30 分) 

    アプリケーション

    • 危険区域向け 
    • 爆発性環境

    認証規格

    • ATEX - IMQ 13 ATEX 016X,
    • IECEx - IECEx IMQ 13.0005X
    • TR-CU - C-GB.AA87.B.00198
    • II 2 GD, Ex e IIC Gb, Ex tb III Db

    dts-product-approval-logo-atexdts-product-approval-logo-iec-exEACEx 

    製品リスト
    外形寸法
    製品資料
    お問い合わせ
    製品型式 メートルねじサイズ GIDコード(メートルねじタイプ)
    EX-M16 M16 7TCA297140R0012
    EX-M20 M20 7TCA297140R0013
    EX-M25 M25 7TCA297140R0014
    EX-M32 M32 7TCA297140R0015
    EX-M40 M40 7TCA297140R0016
    EX-M50 M50 7TCA297140R0017
    EX-M63 M63 7TCA297140R0018

    製品型式 ねじサイズ 外形寸法
    H L CH
    EX-M12 12 8 15 15
    EX-M16 16 10 15 19
    EX-M20 20 10 15 23
    EX-M25 25 10 15 28
    EX-M32 32 15 20 36
    EX-M40 40 18 27 46
    EX-M50 50 18 27 55
    EX-M63 63 18 27 69

    ATEX 認証
    IECEx 認証
    INMETRO 認証 (ブラジル)
    TR-CU 認証 (ロシア)
    CNEx 認証 (中国)
    DNV 認証 (マリン)
    • お問い合わせ

      ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

      お問い合わせ
    Select region / language