HSP-Ex d e 六角ヘッドストッピングプラグ

特長

  • 爆発の可能性がある環境用
  • 真鍮もしくはニッケルメッキ真鍮製もしくはステンレススチール製
  • 安全使用温度範囲: -60ºC ~ +80ºC
  • IP65 - IP66

アプリケーション

  • Ex d  耐炎および Ex e 安全増防爆アプリケーション

認証規格

  • ATEX - Baseefa08ATEX0325X
  • IECEx - IECEx BAS08.0108X
  • TR-CU - RU C-GB.AA87.B.00198
  • I M2 / II 2 GD, Ex db eb I Mb, Ex db eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db

dts-product-approval-logo-atexdts-product-approval-logo-iec-exEACEx

製品リスト
製品資料
お問い合わせ

ニッケルメッキ真鍮タイプ

製品型式

メートルねじサイズ

GIDコード 

            
 EXN/M16/HSP  M16x1.5 7TCA297140R0089
       
 EXN/M20/HSP  M20x1.5 7TCA297140R0093
       
 EXN/M25/HSP  M25x1.5 7TCA297140R0097
       
 EXN/M32/HSP  M32x1.5 7TCA297140R0101
       
 EXN/M40/HSP  M40x1.5 7TCA297140R0104
       
 EXN/M50/HSP  M50x1.5 7TCA297140R0107
       
 EXN/M63/HSP  M63x1.5 7TCA297140R0110
       

ステンレススチールタイプ

製品型式

メートルねじサイズ

GIDコード

            
 EXS/M16/HSP  M16x1.5 7TCA297140R0116
       
 EXS/M20/HSP  M20x1.5 7TCA297140R0117
       
 EXS/M25/HSP  M25x1.5 7TCA297140R0119
       
 EXS/M32/HSP  M32x1.5 7TCA297130R0428
       
 EXS/M40/HSP  M40x1.5 7TCA297130R0429
       
 EXS/M50/HSP  M50x1.5 7TCA297130R0430
       
 EXS/M63/HSP  M63x1.5 7TCA297130R0431
       
  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language