FSEMシリーズ

EMC NSF 認証食品産業向けケーブルグランド

食品産業アプリケーションに向けステンレススチール製ケーブルグランドです。食品産業向けアプリケーションにおいて設備の内部にケーブルを取り付ける際に、シールドおよびスクリーンケーブルに継続的なアース処理を提供します。

特長

  • 滑らかで衛生的な表面

  • 完全に密閉された一体型デザイン

  • 内部コンタクト
  • 腐食耐性
  • 改善されたEMI保護のためのシールドとの拡張された放射状の接触
  • 動作温度範囲 (標準使用):-20ºC ~ +100ºC
    動作温度範囲 (短時間)  :-40ºC ~ +150ºC
  • IP68 (5 bar 30分), IP69

素材

  • ステンレススチール製
  • FDAに準拠したEPDM シーリング

最適なアプリケーション

  • 標準ケーブル
  • 各種配線
  • トレイルケーブル
  • テープまたはフォイルシールドケーブル
  • 編組スクリーンケーブル
  • 同軸ケーブルタイプ

アプリケーション

  • 食品産業アプリケーション;
    –飛沫ゾーンおよび高圧洗浄区域
    – パッケージングおよび移動区域
  • 他の衛生アプリケーション;
    – 医療設備 - 非接触
    – 薬品製造 - パッケージングおよび各種プロセス

認証規格

  • NSF - 169-2012
  • RoHS 2011/65/EU Incorporating 2015/863 amendment to Annex II
  • WEEE (廃棄物指令) 2002/96/EC
  • LVD (低電圧指令) 2014/35/E


製品リスト
製品資料
お問い合わせ

メートルねじタイプ

太字の値はメートルサイズ、()内はインチサイズです。
注記:製品は、各国、各地域の安全規格に従って設置してください 
製品型式 メートルねじサイズ ケーブル許容サイズ 定格外形寸法
  最小 最大 A B C D W1 W2
FSEM-M161 M16x1.5 5.0 10.0 7.0 28.1 20.2 21.0 18.0 14.0
(0.197) (0.394) (0.276) (1.106) (0.795) (0.827) (0.709) (0.551)
FSEM-M201 M20x1.5 6.0 12.0 10.0 32.7 24.1 26.5 22.0 18.0
(0.236) (0.472) (0.394) (1.287) (0.949) (1.043) (0.866) (0.709)
FSEM-M251 M25x1.5 12.0 17.0 14.0 37.9 30.1 33.0 28.0 23.0
(0.472) (0.669) (0.551) (1.492) (1.185) (1.299) (1.102) (0.906)

 

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language