太字の値はメートルサイズ、()内はインチサイズです。
注記:製品は、各国、各地域の安全規格に従って設置してください。
EXN04MAC2F |
M20x1.5 |
5.0x10.0 |
5.7x12.2 |
18.0 |
27.0 |
24.5 |
22.0 |
22.0 |
|
|
|
|
0.709 |
1.063 |
0.965 |
0.866 |
0.866 |
EXN04MBC2F |
M20x1.5 |
5.75x8.5 |
6.0x10.0 |
18.0 |
27.0 |
24.5 |
22.0 |
22.0 |
|
|
|
|
0.709 |
1.063 |
0.965 |
0.866 |
0.866 |
EXN04MCC2F |
M20x1.5 |
5.3x11.3 |
5.5x11.7 |
18.0 |
27.0 |
24.5 |
22.0 |
22.0 |
|
|
|
|
0.709 |
1.063 |
0.965 |
0.866 |
0.866 |
EXN04MDC2F |
M20x1.5 |
5.3x11.3 |
6.5x14.5 |
18.0 |
27.0 |
24.5 |
22.0 |
22.0 |
|
|
|
|
0.709 |
1.063 |
0.965 |
0.866 |
0.866 |
EXN04MEC2F |
M20x1.5 |
5.3x11.3 |
6.3x10.8 |
18.0 |
27.0 |
24.5 |
22.0 |
22.0 |
|
|
|
|
0.709 |
1.063 |
0.965 |
0.866 |
0.866 |
EXN04MFC2F |
M20x1.5 |
5.3x11.3 |
6.7x12.7 |
18.0 |
27.0 |
24.5 |
22.0 |
22.0 |
|
|
|
|
0.709 |
1.063 |
0.965 |
0.866 |
0.866 |
EXN05MAC2F |
M25x1.5 |
5.0x10.4 |
5.5x14.0 |
16.0 |
30.5 |
31.0 |
28.0 |
28.0 |
|
|
|
|
0.63 |
1.201 |
1.22 |
1.102 |
1.102 |
EXN05MBC2F |
M25x1.5 |
5.7x8.5 |
6.0x10.0 |
16.0 |
30.5 |
31.0 |
28.0 |
28.0 |
|
|
|
|
0.63 |
1.201 |
1.22 |
1.102 |
1.102 |
EXN05MCC2F |
M25x1.5 |
5.3x11.3 |
5.5x11.7 |
16.0 |
30.5 |
31.0 |
28.0 |
28.0 |
|
|
|
|
0.63 |
1.201 |
1.22 |
1.102 |
1.102 |
EXN05MDC2F |
M25x1.5 |
5.5x12.0 |
6.5x14.5 |
16.0 |
30.5 |
31.0 |
28.0 |
28.0 |
|
|
|
|
0.63 |
1.201 |
1.22 |
1.102 |
1.102 |
EXN05MEC2F |
M25x1.5 |
7.0x10.0 |
9.1x12.3 |
16.0 |
30.5 |
31.0 |
28.0 |
28.0 |
|
|
|
|
0.63 |
1.201 |
1.22 |
1.102 |
1.102 |
EXN05MFC2F |
M25x1.5 |
5.6x10.0 |
9.0x14.0 |
16.0 |
30.5 |
31.0 |
28.0 |
28.0 |
|
|
|
|
0.63 |
1.201 |
1.22 |
1.102 |
1.102 |
EXN05MGC2F |
M25x1.5 |
6.5x14.8 |
6.8x15.3 |
16.0 |
30.5 |
31.0 |
28.0 |
28.0 |
|
|
|
|
0.63 |
1.201 |
1.22 |
1.102 |
1.102 |
EXN05MHC2F |
M25x1.5 |
5.2x10.0 |
7.0x12.0 |
16.0 |
30.5 |
31.0 |
28.0 |
28.0 |