C6 シリーズ

Ex d eシングルコンプレッションEMCメタリックケーブルグランド

複数範囲の防水シーリングを提供する円形外装ケーブルおよび標準スクリーニングケーブル用ATEX/IECEx規格のEx d eシングルコンプレッションEMCメタリックケーブルグランドです。

特長

  • 広いケーブルクランピングレンジ用複合レイヤーシーリング

  • 優れた腐食耐性

  • 連続性を高めるための複数のスクリーニング接触
  • 安全使用温度範囲: -40°C ~ +80°C
  • IP66 および IP68 (5 bar 30 分)

材質

  • ニッケルメッキ真鍮もしくは316Lステンレススチール
  • クロロプレンゴムシーリング

最適なケーブル

  • ブレードスクリーンケーブル
  • 同軸ケーブル

アプリケーション

  • Ex d, Ex e および Ex tb アプリケーション
  • ガスゾーン 1, 2 および ダストゾーン 21, 22
  • 制御盤および計装
  • スピード制御およびセンサ

認証規格

  • EN/IEC 60079-0, 60079-1, 60079-7, 60079-31
  • EN 62444
  • RoHS 2011/65/EU
  • WEEE 2002/96/EC
  • LVD 2014/35/EU
  • DNV Marine Type Approval

 

製品リスト
製品資料
お問い合わせ

メートルねじタイプ

太字の値はメートルサイズ、()内はインチサイズです。
注記:製品は、各国、各地域の安全規格に従って設置してください。

製品型式 メートルねじサイズ ケーブル許容サイズ 定格外形寸法 (mm/in)
最小 (mm/in) 最大 (mm/in) A
最小
B
最小

最小
W1 W2
EXN03MSC6 M16x1.5 4.0 8.0 16.0 28.5 22.0 20.0 20.0
0.157 0.315 0.63 1.122 0.866 0.787 0.787
EXN03MMC6 M16x1.5 4.0 8.0 16.0 28.5 24.5 22.0 22.0
0.157 0.315 0.63 1.122 0.965 0.866 0.866
EXN04MMC6 M20x1.5 4.0 12.0 18.0 27.0 24.5 22.0 22.0
0.157 0.472 0.709 1.063 0.965 0.866 0.866
EXN05MMC6 M25x1.5 10.0 18.0 16.0 30.5 31.0 28.0 28.0
0.394 0.709 0.63 1.201 1.22 1.102 1.102
EXN06MMC6 M32x1.5 14.0 24.0 19.0 33.0 39.0 35.0 35.0
0.551 0.945 0.748 1.299 1.535 1.378 1.378
EXN07MMC6 M40x1.5 22.0 32.0 20.0 40.5 49.5 45.0 45.0
0.866 1.26 0.787 1.594 1.949 1.772 1.772
EXN08MMC6 M50x1.5 26.0 35.0 20.0 43.5 61.0 55.0 50.0
1.024 1.378 0.787 1.713 2.402 2.165 1.969
EXN09MMC6 M63x1.5 35.0 45.0 20.0 43.5 70.0 68.0 64.0
1.378 1.772 0.787 1.713 2.756 2.677 2.52


NPTねじタイプ

太字の値はメートルサイズ、()内はインチサイズです。
注記:製品は、各国、各地域の安全規格に従って設置してください。

製品型式 NPTねじサイズ ケーブル許容サイズ 定格外形寸法 (mm/in)
最小 (mm/in) 最大 (mm/in) A min B min C min W1 W2
EXN03ASC6 3/8” 4.0 8.0 16.0 28.5 22.0 20.0 20.0
0.157 0.315 0.63 1.122 0.866 0.787 0.787
EXN03AMC6 3/8” 4.0 8.0 18.0 28.5 24.5 22.0 22.0
0.157 0.315 0.709 1.122 0.965 0.866 0.866
EXN04AMC6 1/2” 4.0 12.0 18.0 27.0 24.5 22.0 22.0
0.157 0.472 0.709 1.063 0.965 0.866 0.866
EXN05AMC6 3/4” 10.0 18.0 20.0 30.5 31.0 28.0 28.0
0.394 0.709 0.787 1.201 1.22 1.102 1.102
EXN06AMC6 3/4” 14.0 24.0 20.0 33.0 39.0 35.0 35.0
0.551 0.945 0.787 1.299 1.535 1.378 1.378
EXN07AMC6 1” 22.0 32.0 20.0 40.5 49.5 45.0 45.0
0.866 1.26 0.787 1.594 1.949 1.772 1.772
EXN08AMC6 1 1/4” 26.0 35.0 20.0 43.5 61.0 55.0 50.0
1.024 1.378 0.787 1.713 2.402 2.165 1.969
EXN09AMC6 1 1/2” 35.0 45.0 20.0 43.5 70.0 68.0 64.0
1.378 1.772 0.787 1.713 2.756 2.677 2.52

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language