注記:製品は、各国、各地域の安全規格に従って設置してください。
製品型式 |
サイズ |
最小長さ |
(mm x mm) |
(mm x mm) |
EXN04MMAC6F |
M20x1.5 |
16.0 |
5.0 x 10.0 |
5.7 x 12.2 |
EXN04MMBC6F |
M20x1.5 |
16.0 |
5.75 x 8.5 |
6.0 x 10.0 |
EXN04MMCC6F |
M20x1.5 |
16.0 |
5.3 x 11.3 |
5.5 x 11.7 |
EXN04MMDC6F |
M20x1.5 |
16.0 |
5.3 x 11.3 |
6.5 x 14.5 |
EXN04MMEC6F |
M20x1.5 |
16.0 |
5.3 x 11.3 |
6.3 x 10.8 |
EXN04MMFC6F |
M20x1.5 |
16.0 |
5.3 x 11.3 |
6.7 x 12.7 |
-------------------- |
------------------- |
----------------- |
-------------- |
------------- |
EXN05MMAC6F |
M25x1.5 |
16.0 |
5.0 x 10.4 |
5.5 x 14.0 |
EXN05MMBC6F |
M25x1.5 |
16.0 |
5.7 x 8.5 |
6.0 x 10.0 |
EXN05MMCC6F |
M25x1.5 |
16.0 |
5.3 x 11.3 |
5.5 x 11.7 |
EXN05MMDC6F |
M25x1.5 |
16.0 |
5.5 x 12.0 |
6.5 x 14.5 |
EXN05MMEC6F |
M25x1.5 |
16.0 |
7.0 x 10.0 |
9.1 x 12.3 |
EXN05MMFC6F |
M25x1.5 |
16.0 |
5.6 x 10.0 |
9.0 x 14.0 |
EXN05MMGC6F |
M25x1.5 |
16.0 |
6.5 x 14.8 |
6.8 x 15.3 |