EXCGシリーズ

Ex e ナイロンケーブルグランド

ATEX/IECE認証、Ex e アプリケーション用のナイロンケーブルグランドです。

特長

  • コンパクト設計
  • 広いケーブルクランピングレンジ
  • 腐食耐性
  • 安全性 「e」 と本質安全性 「i」 の向上
  • 安全使用温度範囲: -40ºC ~ +80°C
  • IP66 - IP68 (5-Bar 30 分)
  • NEMA 4

材質

  • ハロゲンフリーナイロン
  • クロロプレンゴムシーリング

最適なケーブル

  • 非外装ケーブル

アプリケーション

  • Ex e, Ex tb および Ex ia アプリケーション
  • ガスゾーン 1, 2 および ダストゾーン 21, 22
  • 制御盤およびジャンクションボックス
  • 照明装置  & 住宅
  • 工作機械製造

認証規格

  • EN/IEC 60079-0, 60079-7, 60079-31
  • EN 62444
  • RoHS 2011/65/EU
  • WEEE 2002/96/EC
  • LVD 2014/35/EU
  • DNV Marine Type Approval
     

dts-product-approval-logo-atexdts-product-approval-logo-iec-exEACEx  product-approval-logo-cnexDNV

製品リスト
製品資料
お問い合わせ

メートルねじタイプ



製品型式 メートルねじサイズ ケーブル許容サイズ (最小-最大 ) 外形寸法(mm)
L H Min CH CH1
EXCGM20S 20 6-12 10 40 24 24
EXCGM20SL 20 6-12 15 45 24 24
EXCGM20M 20 10-14 10 42 27 27
EXCGM20ML 20 10-14 15 50 27 27
EXCGM25S 25 13-18 10 47 33 33
EXCGM25SL 25 13-18 15 50 33 33
EXCGM25M 25 11-17 8 42.5 29 29
EXCGM32S 32 15-21 10 50 36 36
EXCGM32SL 32 18-25 15 68 42 42
EXCGM40S 40 19-28 10 55 46 46
EXCGM40M 40 22-32 18 68 53 53
EXCGM50S 50 30-38 18 73 60 60
EXCGM63S 63 34-44 18 74 65 65


NPTねじタイプ

製品型式 NPT ねじサイズ (inch) ケーブル許容サイズ (最小-最大 ) 外形寸法(mm)
L H Min CH CH1
EXCG050S 1/2” 6-12 15 45 24 24
EXCG050M 1/2” 10-14 15 47 27 27
EXCG075S 3/4” 13-18 15 50 33 33
EXCG100S 1” 18-25 18 58 42 42

ATEX 認証
IECEx 認証
TR-CU 認証 (ロシア)
CNEx 認証 (中国)
DNV 認証 (船舶)
  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language