Star Teck Extreme(スターテックエクストリームダイレクター) STEDシリーズ

Teckケーブル用危険地域向け標準アプリケーション用ケーブルグランド

STAR TECK® STEDケーブルフィッティングは 標準アプリケーション向けのケーブルグランドです。過酷で腐食環境の使用に適します。

特長
  • 非常に優れた引張強度
  • 堅牢なメタリック製
  • 分解せずに素早く簡単に設置可能
  • 広いクランピングレンジ
  • 外装ケーブルに継続的な接地を提供
  • ストレートから90°まで、直接ケーブルを取り付け可能
  • 安全温度範囲: -40ºC ~ +90ºC
  • NEMA Type 4/4X

素材

  • 無銅アルミニウム構造

最適なケーブル

  •  Teck および ACWU ケーブル

アプリケーション

  • 工業地域および危険地域で、ジャケット付きの金属被覆ケーブルを隔壁またはエンクロージャに通すための手段を提供
  • オイル・ガス産業, 化学、産業市場
  • 外装ケーブルを使った建設、施設

認証規格

  • RoHS (Restriction of Hazardous Substances directive) 2011/65/EU
  • CSA E60079-0/ -7
    - Ex e II
  • CSA C22.2 No.25/-174
    - Class I Div1 ABCD Class II Div1 EFG Class III Div1
    - Refer to CEC for specific applications
  • UL2279
    - Class I, Zone 1, AEx e II
  • UL514B/50 and CSA C22.2-18.3/-94
    - Wet and Dry Locations
    - Suitable for Class I Div 2, Class II Div 2 and Class III location per NEC

kopex-ex-product-approval-logo-ulkopex-ex-product-approval-logo-csa

製品リスト
製品資料
お問い合わせ
太字の値はメートルサイズ、()内はインチサイズです。
注記:製品は、各国、各地域の安全規格に従って設置してください。 

製品型式 ねじサイズ(NPT) ジャケットサイズ 装甲サイズ 定格外形寸法(in)
最小 最大 最小 最大 A B C D E F
STED050 1/2” 15.24 22.48 13.21 20.19 17.46 136.53 49.21 20.64 96.84 63.5
(0.600) (0.885) (0.520) (0.795) (0.688) (5.375) (1.938) (0.813) (3.813) (2.500)
STED075 3/4” 21.84 30.61 19.81 28.58 17.46 168.40 63.50 26.99 101.60 76.20
(0.860) (1.205) (0.780) (1.125) (0.688) (6.630) (2.500) (1.063) (4.000) (3.000)

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language