太字の値はメートルサイズ、()内はインチサイズです。
注記:製品は、各国、各地域の安全規格に従って設置してください。
|
|
最小 |
最大 |
A |
B |
C |
W1 |
W2 |
4960AL |
1/2" |
3.18 |
9.53 |
17.48 |
44.45 |
30.18 |
27.00 |
29.64 |
|
|
(0.125) |
(0.375) |
(0.688) |
(1.750) |
(1.188) |
(1.063) |
(1.167) |
4961AL |
1/2" |
9.14 |
14.22 |
17.48 |
44.45 |
30.18 |
27.00 |
29.64 |
|
|
(0.360) |
(0.560) |
(0.688) |
(1.750) |
(1.188) |
(1.063) |
(1.167) |
4970AL |
3/4" |
3.18 |
9.53 |
17.27 |
45.24 |
38.38 |
33.50 |
32.44 |
|
|
(0.125) |
(0.375) |
(0.680) |
(1.781) |
(1.511) |
(1.319) |
(1.277) |
4971AL |
3/4" |
7.87 |
14.22 |
17.27 |
45.24 |
38.38 |
33.50 |
32.44 |
|
|
(0.310) |
(0.560) |
(0.680) |
(1.781) |
(1.511) |
(1.319) |
(1.277) |
4972AL |
3/4" |
12.70 |
19.05 |
17.27 |
45.24 |
38.38 |
33.50 |
32.44 |
|
|
(0.500) |
(0.750) |
(0.680) |
(1.781) |
(1.511) |
(1.319) |
(1.277) |
4980AL |
1" |
7.87 |
14.22 |
19.84 |
51.59 |
45.82 |
39.70 |
32.44 |
|
|
(0.310) |
(0.560) |
(0.781) |
(2.031) |
(1.804) |
(1.563) |
(1.277) |
4981AL |
1" |
12.70 |
19.05 |
19.84 |
51.59 |
45.82 |
39.70 |
32.44 |
|
|
(0.500) |
(0.750) |
(0.781) |
(2.031) |
(1.804) |
(1.563) |
(1.277) |
4982AL |
1" |
17.78 |
24.13 |
20.65 |
68.28 |
39.70 |
39.70 |
38.74 |