BEMシリーズ

真鍮EMCケーブルグランド(シールドおよびスクリーンケーブル)

必要に応じて、シールドケーブルおよびシール後ケーブルの接地導通を提供する内部接地構造付ニッケルメッキ真鍮製EMCケーブルグランド
 
特長

  • ロープロファイルケーブルグランド
  • 広いケーブルクランピングレンジ
  • 優れた腐食耐性
  • 使用温度範囲 (標準使用): -20ºC ~ +100ºC
    使用温度範囲 (短期間) : -30ºC ~ +150ºC
  • IP66 - IP68  (5-Bar 30 分)
  • NEMA 4

素材

  • ニッケルメッキ真鍮構造
  • クロロプレンゴムシーリング
  • スズ銅EMCコンタクト

最適なケーブル

      • シールドケーブル/スクリーン非外装ケーブル
      • シールドケーブル/スクリーンケーブル
      • シールドケーブル/スクリーントレイケーブル
      • COAX およびシングルケーブル

      アプリケーション

        • パネルビルダー
        • 照明 & 建築
        • 機械

        認証規格 

        • UL514B / CSA C22.2 No 18.3 (仕様表参照)
        • EN 62444
        • RoHS 2011/65/EU Incorporating 2015/863 amendment to Annex II
        • WEEE (廃棄物指令) 2002/96/EC
        • LVD (低電圧指令) 2014/35/EU

        CE, UL & RU logos
        製品リスト
        製品資料
        お問い合わせ

        メートルねじタイプ

        太字の値はメートルサイズ、()内はインチサイズです。
        注記:製品は、各国、各地域の安全規格に従って設置してください。
        製品型式 ねじサイズ  ケーブル許容範囲  シールドケーブル許容範囲   定格外形寸法
        メートルねじ 最小 最大 最小 最大 A B C W1 W2
        BEM-M121
        (cURus)
        M12x1.5 3.0 6.5 2.0 5.0 6.0 28.0 15.5 14.0 14.0

        (0.118) (0.256) (0.079) (0.197) (0.236) (1.102) (0.61) (0.551) (0.551)
        BEM-M161
        (cURus)
        M16x1.5 4.0 8.0 3.5 8.0 6.0 33.0 22.0 20.0 20.0
        (0.157) (0.315) (0.138) (0.315) (0.236) (1.299) (0.866) (0.787) (0.787)
        BEM-M201 M20x1.5 4.0 8.0 4.5 10.0 6.0 31.5 24.5 22.0 22.0
        (0.157) (0.315) (0.177) (0.394) (0.236) (1.240) (0.965) (0.866) (0.866)
        BEM-M202
        (cULus)
        M20x1.5 5.0 10.0 5.5 11.5 8.0 39.5 26.8 24.0 24.0

        (0.197) (0.394) (0.217) (0.453) (0.315) (1.555) (1.055) (0.945) (0.945)
        BEM-M251
        (cULus)
        M25x1.5 5.0 10.0 7.0 14.0 8.0 43.0 33.0 30.0 30.0
        (0.197) (0.394) (0.276) (0.551) (0.315) (1.693) (1.299) (1.181) (1.181)
        BEM-M321
        (cULus)
        M32x1.5 6.0 12.0 12.0 20.0 9.0 53.0 43.5 40.0 40.0
        (0.236) (0.472) (0.472) (0.787) (0.354) (2.087) (1.713) (1.575) (1.575)
        BEM-M401
        (cULus)
        M40x1.5 6.0 12.0 18.0 27.0 9.0 60.5 55.5 50.0 50.0
        (0.236) (0.472) (0.709) (1.063) (0.354) (2.382) (2.185) (1.969) (1.969)
        BEM-M501
        (cULus)
        M50x1.5 30.0 38.0 26.0 34.0 9.0 72.0 64.0 58.0 58.0
        (1.181) (1.496) (1.024) (1.339) (0.354) (2.834) (2.52) (2.283) (2.283)
        BEM-M631
        (cULus)
        M63x1.5 34.0 44.0 30.0 40.0 14.0 58.0 75.0 68.0 64.0
        (0.394) (0.551) (1.181) (1.575) (0.551) (2.283) (2.953) (2.677) (2.52)
        BEM-M632 M63x1.5 37.0 53.0 33.0 49.0 10.0 73.0 83.0 75.0 75.0
        (1.457) (1.26) (1.299) (1.929) (0.394) (2.874) (3.268) (2.953) (2.953)


        NPTねじタイプ

        太字の値はメートルサイズ、()内はインチサイズです。
        注記:製品は、各国、各地域の安全規格に従って設置してください。
        製品型式 ネジサイズ
        (NPT)
        ケーブル許容範囲 シールドケーブル許容範囲 定格外形寸法
        Min Max Min Max A B C W1 W2
        BEM-0251 1/4" 3.0 6.5 2.0 5.0 11.5 28.0 16.5 15.0 14.0
        (0.118) (0.256) (0.079) (0.197) (0.453) (1.102) (0.65) (0.591) (0.551)
        BEM-0381 3/8" 5.0 10.0 3.5 8.0 11.5 33.0 22.0 20.0 20.0
        (0.197) (0.394) (0.138) (0.315) (0.453) (1.299) (0.866) (0.787) (0.787)
        BEM-0501 1/2" 6.0 12.0 4.5 10.0 15.0 37.5 24.5 22.0 22.0
        (0.236) (0.472) (0.177) (0.394) (0.591) (1.476) (0.965) (0.866) (0.866)
        BEM-0502 1/2" 7.5 14.0 5.5 11.5 15.0 39.5 26.8 24.0 24.0
        (0.295) (0.551) (0.217) (0.453) (0.591) (1.555) (1.055) (0.945) (0.945)
        BEM-0751 3/4" 10.0 18.0 7.0 14.0 15.0 41.5 33.0 30.0 30.0
        (0.394) (0.709) (0.276) (0.551) (0.591) (1.634) (1.299) (1.181) (1.181)
        BEM-1001 1" 16.0 25.0 12.0 20.0 20.0 52.0 43.5 40.0 40.0
        (0.63) (0.984) (0.472) (0.787) (0.787) (2.047) (1.713) (1.575) (1.575)
        BEM-1251 1-1/4" 22.0 32.0 18.0 27.0 20.0 61.0 55.5 50.0 50.0
        (0.866) (1.26) (0.709) (1.063) (0.787) (2.402) (2.185) (1.969) (1.969)
        BEM-1501 1-1/2" 30.0 38.0 26.0 34.0 22.0 71.0 64.0 58.0 58.0
        (1.181) (1.496) (1.024) (1.339) (0.866) (2.795) (2.52) (2.283) (2.283)
        BEM-2001 2" 34.0 44.0 30.0 40.0 22.0 71.0 75.0 68.0 64.0
        (1.339) (1.732) (1.181) (1.575) (0.866) (2.815) (2.795) (2.677) (2.52)


        PGねじタイプ

        太字の値はメートルサイズ、()内はインチサイズです。
        注記:製品は、各国、各地域の安全規格に従って設置してください。
        製品型式 ねじサイズ ケーブル許容範囲 シールドケーブル許容範囲 定格外形寸法
        (PG) Min Max Min Max A B C W1 W2
        BEM-PG71 PG7 3.0 6.5 2.0 5.0 6.0 28.0 16.5 15.0 14.0
        (0.118) (0.256) (0.079) (0.197) (0.236) (1.102) (0.65) (0.591) (0.551)
        BEM-PG111 PG11 5.0 10.0 3.5 8.0 6.0 33.0 23.0 21.0 20.0
        (0.197) (0.394) (0.138) (0.315) (0.236) (1.299) (0.906) (0.827) (0.787)
        BEM-PG131 PG13,5 6.0 12.0 4.5 10.0 6.5 31.5 24.5 22.0 22.0
        (0.236) (0.472) (0.177) (0.394) (0.256) (1.24) (0.965) (0.866) (0.866)
        BEM-PG161 PG16 7.5 14.0 5.5 11.5 6.5 39.5 27.5 25.0 24.0
        (0.295) (0.551) (0.217) (0.453) (0.256) (1.555) (1.083) (0.984) (0.945)
        BEM-PG211 PG21 10.0 18.0 7.0 14.0 7.0 42.5 35.5 32.0 30.0
        (0.394) (0.709) (0.276) (0.551) (0.276) (1.673) (1.398) (1.260) (1.181)
        BEM-PG291 PG29 16.0 25.0 12.0 20.0 9.0 53.0 43.5 40.0 40.0
        (0.63) (0.984) (0.472) (0.787) (0.354) (2.087) (1.713) (1.575) (1.575)
        BEM-PG361 PG36 22.0 32.0 18.0 27.0 9.0 60.0 55.5 50.0 50.0
        (0.866) (1.26) (0.709) (1.063) (0.354) (2.362) (2.185) (1.969) (1.969)
        BEM-PG421 PG42 30.0 38.0 26.0 34.0 12.0 72.5 66.5 60.0 58.0
        (1.181) (1.496) (1.024) (1.339) (0.472) (2.854) (2.618) (2.362) (2.283)
        BEM-PG481 PG48 34.0 44.0 30.0 40.0 14.0 58.5 75.0 68.0 64.0
        (1.339) (1.732) (1.181) (1.575) (0.551) (2.303) (2.953) (2.677) (2.52)

        • お問い合わせ

          ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

          お問い合わせ
        Select region / language