ケーブルグランドMSCG-Iシリーズ

汎用内ねじ付ケーブルグランド

ロボットメーカー、パッケージング機器、工作機械の組み立て、その他、産業用OEMおよびMROアプリケーションなどの設置に最適です。

特長

    • 多導体クランプ機構
    • 全長結束シーリング、ケーブル保護
    • 筐体への侵入を低減する内部固定方法
    • 使用温度範囲(標準) : -20ºC ~ +105ºC
    • NEMA 3R, 4, 6, 13 (シーリングリング5262シリーズ使用時)
    • NFPA 70-1978 (ANSI)
    • あらゆる湿度環境に対応

    材質

    • スチール/亜鉛製
    • ネオプレンシーリング
    • ナイロン製リテイニングリング

    最適なケーブル

      • 標準ケーブル
      • 各種配線

      アプリケーション

      • 機械製造
      • メンテナンス、修理
      • ロボット製造
      • パッケージ設備
      • 産業OEM

      認証規格

      • UL514B
      • CSA C22.2-18.3
      • ANSI C33.84
      • NFPA 70 (ANSI)
      • RoHS 2011/65/EU Incorporating 2015/863 amendment to Annex III

      UL, CSA
      製品リスト
      製品資料
      関連製品
      お問い合わせ
      * ULリスト
      フィッテイングを使用の場合、NEMA Type 4x or 6に適用するためにはシーリングリング5262シリーズが必要です。
      太字の値はメートルサイズ、()内はインチサイズです。
      注記:製品は、各国、各地域の安全規格に従って設置してください 


      製品型式 サイズ ケーブル許容サイズ 定格外形寸法
      最小 最大 A B C W1 W2
      2631 1/2" 3.18 6.35 3.18 38.10 30.99 28.58 22.86
      (0.125) (0.250) (0.125) (1.500) (1.220) (1.125) (0.900)
      2632 1/2" 6.35 9.53 3.18 38.10 30.99 28.58 22.86
      (0.250) (0.375) (0.125) (1.500) (1.220) (1.125) (0.900)
      2633 1/2" 9.53 12.70 3.18 38.10 30.99 28.58 22.86
      (0.375) (0.500) (0.125) (1.500) (1.220) (1.125) (0.900)
      2634 1/2" 11.43 14.22 3.18 41.28 30.99 28.58 22.86
      (0.450) (0.560) (0.125) (1.625) (1.220) (1.125) (0.900)
      2637 3/4" 3.18 6.35 4.76 39.69 38.86 34.93 31.12
      (0.125) (0.250) (0.188) (1.563) (1.530) (1.375) (1.225)
      2638 3/4" 6.35 9.53 4.76 39.69 38.86 34.93 31.12
      (0.250) (0.375) (0.188) (1.563) (1.530) (1.375) (1.225)
      2639 3/4" 9.53 12.70 4.76 39.69 38.86 34.93 31.12
      (0.375) (0.500) (0.188) (1.563) (1.530) (1.375) (1.225)
      2640 3/4" 12.70 15.88 4.76 39.69 38.86 34.93 31.12
      (0.500) (0.625) (0.188) (1.563) (1.530) (1.375) (1.225)
      2641 3/4" 15.88 19.05 4.76 39.69 38.86 34.93 31.12
      (0.625) (0.750) (0.188) (1.563) (1.530) (1.375) (1.225)
      2646 1" 12.70 15.88 4.76 41.28 46.02 41.28 31.12
      (0.500) (0.625) (0.188) (1.625) (1.812) (1.625) (1.225)
      2647 1" 15.88 19.05 4.76 41.28 46.02 41.28 31.12
      (0.625) (0.750) (0.188) (1.625) (1.812) (1.625) (1.225)
      2648 1" 19.05 22.35 4.76 41.28 46.02 41.28 31.12
      (0.750) (0.880) (0.188) (1.625) (1.812) (1.625) (1.225)

      • お問い合わせ

        ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

        お問い合わせ
      Select region / language