45°エルボケーブルグランドMSG-45シリーズ

45°エルボ汎用ナイロンケーブルグランド

ロボットメーカー、パッケージング機器、工作機械の組み立て、その他、産業用OEMおよびMROアプリケーションなどの設置に最適です。

特長

  • 広いケーブルクランプ範囲
  • エルボコンパクト設計
  • 全長結束シーリング、ケーブル保護
  • コンパクト設計のためのエルボデザイン
  • 使用温度範囲(標準) : -20ºC ~ +105ºC
  • NEMA Type 4x or 6 (シーリングリング5262シリーズ使用時)
  • あらゆる湿度環境に対応
  • NFPA 70 (ANSI)

素材

  • スチール/亜鉛製
  • ネオプレンシーリング
  • ナイロン製リテイニングリング

最適なケーブル

    • 標準ケーブル
    • 各種配線

    アプリケーション

    • 一般用途
    • 機械製造
    • メンテナンス、修理
    • ロボット製造
    • パッケージ設備
    • 産業OEM

    認証規格

    • UL514B
    • CSA C22.2-18.3
    • ANSI C33.84
    • NFPA 70 (ANSI)
    • CSA C22.1
    • RoHS 2011/65/EU Incorporating 2015/863 amendment to Annex II


    製品リスト
    製品資料
    関連製品
    お問い合わせ
    * 電線がフィッテイング本体を通過できるようにケーブルの外側を十分に取り外します。
    フィッテイングを使用の場合、 NEMA 3R, 4, 6 or 13に適用するためにはシーリングリング5262シリーズが必要です。
    太字の値はメートルサイズ、()内はインチサイズです。
    注記:製品は、各国、各地域の安全規格に従って設置してください  

    製品型式 ねじサイズ (NPT) ケーブル許容サイズ 定格外形寸法
    最小 最大 A B C W1 W2
    2200 1/2" 3.18 6.35 17.48 32.54 30.18 27.00 30.99
    (0.125) (0.250) (0.688) (1.281) (1.188) (1.063) (1.220)
    2201 1/2" 6.35 9.53 17.48 32.54 30.18 27.00 30.99
    (0.250) (0.375) (0.688) (1.281) (1.188) (1.063) (1.220)
    2202 1/2" 9.53 12.70 17.48 32.54 30.18 27.00 30.99
    (0.375) (0.500) (0.688) (1.281) (1.188) (1.063) (1.220)
    2203 1/2" 11.43 14.22 17.48 32.54 30.18 27.00 30.99
    (0.450) (0.560) (0.688) (1.281) (1.188) (1.063) (1.220)
    2204* 1/2" 12.70 15.88 16.43 46.05 32.99 28.58 31.12
    (0.500) (0.625) (0.647) (1.813) (1.299) (1.125) (1.225)
    2205* 1/2" 15.88 19.05 16.43 46.05 32.99 28.58 31.12
    (0.625) (0.750) (0.647) (1.813) (1.299) (1.125) (1.225)
    2206-TB 3/4" 3.18 6.35 16.69 46.05 35.76 30.96 31.12
    (0.125) (0.250) (0.657) (1.813) (1.408) (1.219) (1.225)
    2207-TB 3/4" 6.35 9.53 16.69 46.05 35.76 30.96 31.12
    (0.250) (0.375) (0.657) (1.813) (1.408) (1.219) (1.225)
    2208-TB 3/4" 9.53 12.70 16.69 46.05 35.76 30.96 31.12
    (0.375) (0.500) (0.657) (1.813) (1.408) (1.219) (1.225)
    2209 3/4" 12.70 15.88 16.69 46.05 35.76 30.96 31.12
    (0.500) (0.625) (0.657) (1.813) (1.408) (1.219) (1.225)
    2210 3/4" 15.88 19.05 16.69 46.05 35.76 30.96 31.12
    (0.625) (0.750) (0.657) (1.813) (1.408) (1.219) (1.225)
    2211 * 3/4" 19.05 22.35 19.84 38.10 40.34 34.93 37.97
    (0.750) (0.880) (0.781) (1.500) (1.588) (1.375) (1.495)
    2213 1" 9.53 12.70 19.84 38.10 43.99 38.10 31.12
    (0.375) (0.500) (0.781) (1.500) (1.732) (1.500) (1.225)
    2214 1" 12.70 15.88 19.84 38.10 43.99 38.10 31.12
    (0.500) (0.625) (0.781) (1.500) (1.732) (1.500) (1.225)
    2215 1" 15.88 19.05 19.84 38.10 43.99 38.10 31.12
    (0.625) (0.750) (0.781) (1.500) (1.732) (1.500) (1.225)
    2216 1" 19.05 22.23 19.84 37.31 45.82 39.70 37.97
    (0.750) (0.875) (0.781) (1.469) (1.804) (1.563) (1.495)
    2217 * 1" 22.23 25.02 19.84 37.31 45.82 39.70 37.97
    (0.875) (0.985) (0.781) (1.469) (1.804) (1.563) (1.495)
    2218 * 1" 22.35 27.05 19.84 50.01 54.99 47.63 48.54
    (0.880) (1.065) (0.781) (1.969) (2.165) (1.875) (1.911)
    2219 * 1" 27.05 30.61 19.84 50.01 54.99 47.63 48.54
    (1.065) (1.205) (0.781) (1.969) (2.165) (1.875) (1.911)
    2222 * 1-1/4" 30.15 34.93 21.44 57.15 54.38 50.80 54.38
    (1.187) (1.375) (0.844) (2.250) (2.141) (2.000) (2.141)
    2223 * 1-1/4" 34.93 37.72 21.44 57.15 79.78 50.80 79.78
    (1.375) (1.485) (0.844) (2.250) (3.141) (2.000) (3.141)

    • お問い合わせ

      ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

      お問い合わせ
    Select region / language