* 電線がフィッテイング本体を通過できるようにケーブルの外側を十分に取り外します。
フィッテイングを使用の場合、 NEMA 3R, 4, 6 or 13に適用するためにはシーリングリング5262シリーズが必要です。
太字の値はメートルサイズ、()内はインチサイズです。
注記:製品は、各国、各地域の安全規格に従って設置してください
最小 |
最大 |
A |
B |
C |
W1 |
W2 |
2267 |
1/2" |
3.18 |
6.35 |
17.07 |
43.66 |
33.22 |
26.19 |
26.19 |
|
|
(0.125) |
(0.250) |
(0.672) |
(1.719) |
(1.308) |
(1.031) |
(1.031) |
2268 |
1/2" |
6.35 |
9.53 |
17.07 |
43.66 |
33.22 |
26.19 |
26.19 |
|
|
(0.250) |
(0.375) |
(0.672) |
(1.719) |
(1.308) |
(1.031) |
(1.031) |
2269 |
1/2" |
9.53 |
12.70 |
17.07 |
43.66 |
33.22 |
26.19 |
26.19 |
|
|
(0.375) |
(0.500) |
(0.672) |
(1.719) |
(1.308) |
(1.031) |
(1.031) |
2270 |
1/2" |
11.43 |
14.22 |
17.07 |
43.66 |
33.22 |
26.19 |
26.19 |
|
|
(0.450) |
(0.560) |
(0.672) |
(1.719) |
(1.308) |
(1.031) |
(1.031) |
2250* |
1/2" |
12.70 |
15.88 |
19.84 |
42.88 |
39.70 |
28.83 |
31.12 |
|
|
(0.500) |
(0.625) |
(0.781) |
(1.688) |
(1.563) |
(1.135) |
(1.225) |
2251* |
1/2" |
15.88 |
19.05 |
19.84 |
42.88 |
39.70 |
28.83 |
31.12 |
|
|
(0.625) |
(0.750) |
(0.781) |
(1.688) |
(1.563) |
(1.135) |
(1.225) |
2252 |
3/4" |
3.18 |
6.35 |
17.27 |
44.45 |
38.38 |
33.50 |
31.12 |
|
|
(0.125) |
(0.250) |
(0.680) |
(1.750) |
(1.511) |
(1.319) |
(1.225) |
2271 |
3/4" |
6.35 |
9.53 |
17.27 |
41.28 |
38.38 |
33.50 |
31.12 |
|
|
(0.250) |
(0.375) |
(0.680) |
(1.625) |
(1.511) |
(1.319) |
(1.225) |
2272 |
3/4" |
9.53 |
12.70 |
17.27 |
41.28 |
38.38 |
33.50 |
31.12 |
|
|
(0.375) |
(0.500) |
(0.680) |
(1.625) |
(1.511) |
(1.319) |
(1.225) |
2273 |
3/4" |
12.70 |
15.88 |
17.27 |
41.28 |
38.38 |
33.50 |
31.12 |
|
|
(0.500) |
(0.625) |
(0.680) |
(1.625) |
(1.511) |
(1.319) |
(1.225) |
2274 * |
3/4" |
15.75 |
19.05 |
17.27 |
41.28 |
38.38 |
33.50 |
31.12 |
|
|
(0.620) |
(0.750) |
(0.680) |
(1.625) |
(1.511) |
(1.319) |
(1.225) |
2253 * |
3/4" |
19.05 |
22.35 |
15.09 |
50.01 |
37.97 |
34.93 |
37.97 |
|
|
(0.750) |
(0.880) |
(0.594) |
(1.969) |
(1.495) |
(1.375) |
(1.495) |
2254 |
1" |
9.53 |
12.70 |
19.84 |
50.80 |
39.70 |
34.34 |
31.12 |
|
|
(0.375) |
(0.500) |
(0.781) |
(2.000) |
(1.563) |
(1.352) |
(1.225) |
2255 |
1" |
12.70 |
15.88 |
19.84 |
50.80 |
39.70 |
34.34 |
31.12 |
|
|
(0.500) |
(0.625) |
(0.781) |
(2.000) |
(1.563) |
(1.352) |
(1.225) |
2256 * |
1" |
15.88 |
19.05 |
19.84 |
50.80 |
39.70 |
34.34 |
31.12 |
|
|
(0.625) |
(0.750) |
(0.781) |
(2.000) |
(1.563) |
(1.352) |
(1.225) |
2275 |
1" |
19.05 |
22.23 |
20.65 |
50.80 |
39.70 |
39.70 |
37.97 |
|
|
(0.750) |
(0.875) |
(0.813) |
(2.000) |
(1.563) |
(1.563) |
(1.495) |
2276 |
1" |
22.23 |
25.02 |
20.65 |
50.80 |
39.70 |
39.70 |
37.97 |
|
|
(0.875) |
(0.985) |
(0.813) |
(2.000) |
(1.563) |
(1.563) |
(1.495) |
2257 * |
1" |
22.35 |
27.05 |
19.84 |
67.46 |
48.46 |
34.37 |
48.46 |
|
|
(0.880) |
(1.065) |
(0.781) |
(2.656) |
(1.908) |
(1.353) |
(1.908) |
2258 * |
1" |
27.05 |
30.61 |
19.84 |
67.46 |
48.46 |
34.37 |
48.46 |
|
|
(1.065) |
(1.205) |
(0.781) |
(2.656) |
(1.908) |
(1.353) |
(1.908) |
2277 |
1-1/4" |
22.35 |
27.05 |
19.84 |
53.04 |
48.46 |
34.37 |
48.46 |
|
|
(0.880) |
(1.065) |
(0.781) |
(2.088) |
(1.908) |
(1.353) |
(1.908) |
2278 |
1-1/4" |
27.05 |
30.61 |
19.84 |
53.04 |
48.46 |
34.37 |
48.46 |
|
|
(1.065) |
(1.205) |
(0.781) |
(2.088) |
(1.908) |
(1.353) |
(1.908) |
2279 * |
1-1/4" |
30.15 |
34.93 |
20.65 |
71.45 |
50.80 |
50.80 |
48.46 |
|
|
(1.187) |
(1.375) |
(0.813) |
(2.813) |
(2.000) |
(2.000) |
(1.908) |
2280 * |
1-1/4" |
34.93 |
37.72 |
20.65 |
71.45 |
54.58 |
50.80 |
54.58 |
|
|
(1.375) |
(1.485) |
(0.813) |
(2.813) |
(2.149) |
(2.000) |
(2.149) |
2281 |
1-1/2" |
20.62 |
25.40 |
20.65 |
73.03 |
54.58 |
53.98 |
54.58 |
|
|
(0.812) |
(1.000) |
(0.813) |
(2.875) |
(2.149) |
(2.125) |
(2.149) |
2282 |
1-1/2" |
25.40 |
30.15 |
20.65 |
73.03 |
54.58 |
53.98 |
54.58 |
|
|
(1.000) |
(1.187) |
(0.813) |
(2.875) |
(2.149) |
(2.125) |
(2.149) |
2283 * |
1-1/2" |
30.15 |
34.93 |
20.65 |
73.03 |
54.58 |
53.98 |
54.58 |
|
|
(1.187) |
(1.375) |
(0.813) |
(2.875) |
(2.149) |
(2.125) |
(2.149) |
2284 |
2" |
28.58 |
34.93 |
21.44 |
82.55 |
69.85 |
60.50 |
66.01 |
|
|
(1.125) |
(1.375) |
(0.844) |
(3.250) |
(2.750) |
(2.382) |
(2.599) |
2285 |
2" |
34.93 |
41.28 |
21.44 |
82.55 |
69.85 |
60.50 |
66.01 |
|
|
(1.375) |
(1.625) |
(0.844) |
(3.250) |
(2.750) |
(2.382) |
(2.599) |
2286 |
2" |
41.28 |
47.63 |
21.44 |
82.55 |
69.85 |
60.50 |
66.01 |