* 電線がフィッテイング本体を通過できるようにケーブルの外側を十分に取り外します。
† UL リストなし
** CSA非認証
フィッテイングを使用の場合、 NEMA 3R, 4, 6 or 13に適用するためにはシーリングリング5262シリーズが必要です。
外形寸法は参照です。
太字の値はメートルサイズ、()内はインチサイズです。
注記:製品は、各国、各地域の安全規格に従って設置してください
|
|
Min |
Max |
A |
B |
C |
W1 |
W2 |
2516 † |
1/4 |
1.52 |
3.18 |
11.68 |
24.83 |
20.98 |
19.05 |
19.05 |
|
|
(0.060) |
(0.125) |
(0.460) |
(0.978) |
(0.826) |
(0.750) |
(0.750) |
2517 † |
1/4 |
3.05 |
6.35 |
11.68 |
24.83 |
20.98 |
19.05 |
19.05 |
|
|
(0.120) |
(0.250) |
(0.460) |
(0.978) |
(0.826) |
(0.750) |
(0.750) |
2518 † |
3/8 |
1.52 |
3.81 |
11.68 |
24.83 |
24.71 |
22.23 |
22.23 |
|
|
(0.060) |
(0.150) |
(0.460) |
(0.978) |
(0.973) |
(0.875) |
(0.875) |
2519 † ** |
3/8 |
3.81 |
0.76 |
11.68 |
24.83 |
24.71 |
22.23 |
22.23 |
|
|
(0.150) |
(0.030) |
(0.460) |
(0.978) |
(0.973) |
(0.875) |
(0.875) |
2520 |
1/2 |
3.18 |
6.35 |
15.62 |
28.83 |
29.34 |
25.40 |
25.91 |
|
|
(0.125) |
(0.250) |
(0.615) |
(1.135) |
(1.155) |
(1.000) |
(1.020) |
2521 |
1/2 |
6.35 |
9.53 |
15.62 |
28.83 |
29.34 |
25.40 |
25.91 |
|
|
(0.250) |
(0.375) |
(0.615) |
(1.135) |
(1.155) |
(1.000) |
(1.020) |
2522 |
1/2 |
9.53 |
12.70 |
15.62 |
28.83 |
29.34 |
25.40 |
25.91 |
|
|
(0.375) |
(0.500) |
(0.615) |
(1.135) |
(1.155) |
(1.000) |
(1.020) |
2523 |
1/2 |
11.43 |
14.22 |
15.62 |
28.83 |
29.34 |
25.40 |
26.21 |
|
|
(0.450) |
(0.560) |
(0.615) |
(1.135) |
(1.155) |
(1.000) |
(1.032) |
2524 * |
1/2 |
12.70 |
15.88 |
15.62 |
28.89 |
34.93 |
30.15 |
31.12 |
|
|
(0.500) |
(0.625) |
(0.615) |
(1.138) |
(1.375) |
(1.187) |
(1.225) |
2525 * |
1/2 |
15.88 |
19.05 |
15.62 |
28.89 |
34.93 |
30.15 |
31.12 |
|
|
(0.625) |
(0.750) |
(0.615) |
(1.138) |
(1.375) |
(1.187) |
(1.225) |
2530 |
3/4 |
3.18 |
6.35 |
15.93 |
34.29 |
35.94 |
30.99 |
31.12 |
|
|
(0.125) |
(0.250) |
(0.627) |
(1.350) |
(1.415) |
(1.220) |
(1.225) |
2531 |
3/4 |
6.35 |
9.53 |
15.93 |
34.29 |
35.94 |
30.99 |
31.12 |
|
|
(0.250) |
(0.375) |
(0.627) |
(1.350) |
(1.415) |
(1.220) |
(1.225) |
2532 |
3/4 |
9.53 |
12.70 |
15.93 |
34.29 |
35.94 |
30.99 |
31.12 |
|
|
(0.375) |
(0.500) |
(0.627) |
(1.350) |
(1.415) |
(1.220) |
(1.225) |
2534 |
3/4 |
12.70 |
15.88 |
15.93 |
34.29 |
35.94 |
30.99 |
31.12 |
|
|
(0.500) |
(0.625) |
(0.627) |
(1.350) |
(1.415) |
(1.220) |
(1.225) |
2535 |
3/4 |
15.88 |
19.05 |
15.93 |
34.29 |
34.93 |
30.99 |
31.12 |
|
|
(0.625) |
(0.750) |
(0.627) |
(1.350) |
(1.375) |
(1.220) |
(1.225) |
2536 * |
3/4 |
19.05 |
22.35 |
15.94 |
33.27 |
43.99 |
38.10 |
37.97 |
|
|
(0.750) |
(0.880) |
(0.628) |
(1.310) |
(1.732) |
(1.500) |
(1.495) |
2541 |
1 |
6.35 |
9.53 |
20.02 |
30.30 |
43.71 |
37.85 |
31.12 |
|
|
(0.250) |
(0.375) |
(0.788) |
(1.193) |
(1.721) |
(1.490) |
(1.225) |
2542 |
1 |
9.53 |
12.70 |
20.02 |
30.30 |
43.71 |
37.85 |
31.12 |
|
|
(0.375) |
(0.500) |
(0.788) |
(1.193) |
(1.721) |
(1.490) |
(1.225) |
2544 |
1 |
12.70 |
15.88 |
20.02 |
30.30 |
43.71 |
37.85 |
31.12 |
|
|
(0.500) |
(0.625) |
(0.788) |
(1.193) |
(1.721) |
(1.490) |
(1.225) |
2545 |
1 |
15.88 |
19.05 |
20.02 |
30.30 |
18.31 |
37.85 |
31.12 |
|
|
(0.625) |
(0.750) |
(0.788) |
(1.193) |
(0.721) |
(1.490) |
(1.225) |
2546 |
1 |
19.05 |
22.35 |
20.03 |
35.69 |
43.99 |
38.10 |
37.97 |
|
|
(0.750) |
(0.880) |
(0.789) |
(1.405) |
(1.732) |
(1.500) |
(1.495) |
2547 |
1 |
22.23 |
25.02 |
20.03 |
35.69 |
43.99 |
38.10 |
37.97 |
|
|
(0.875) |
(0.985) |
(0.789) |
(1.405) |
(1.732) |
(1.500) |
(1.495) |
2548 * |
1 |
22.35 |
27.05 |
19.84 |
40.49 |
56.82 |
49.21 |
48.26 |
|
|
(0.880) |
(1.065) |
(0.781) |
(1.594) |
(2.237) |
(1.938) |
(1.900) |
2549 * |
1 |
27.05 |
30.61 |
19.84 |
40.49 |
56.82 |
49.21 |
48.26 |
|
|
(1.065) |
(1.205) |
(0.781) |
(1.594) |
(2.237) |
(1.938) |
(1.900) |
2558 |
1-1/4 |
22.35 |
27.05 |
20.41 |
34.37 |
56.82 |
49.21 |
48.26 |
|
|
(0.880) |
(1.065) |
(0.804) |
(1.353) |
(2.237) |
(1.938) |
(1.900) |
2559 |
1-1/4 |
27.05 |
30.61 |
20.41 |
34.37 |
56.82 |
49.21 |
48.26 |
|
|
(1.065) |
(1.205) |
(0.804) |
(1.353) |
(2.237) |
(1.938) |
(1.900) |
2556 * |
1-1/4 |
30.15 |
34.93 |
20.62 |
42.86 |
61.44 |
53.21 |
54.58 |
|
|
(1.187) |
(1.375) |
(0.812) |
(1.688) |
(2.419) |
(2.095) |
(2.149) |
2557 * |
1-1/4 |
34.93 |
37.72 |
20.62 |
42.86 |
61.44 |
53.21 |
54.58 |
|
|
(1.375) |
(1.485) |
(0.812) |
(1.688) |
(2.419) |
(2.095) |
(2.149) |
2562 |
1-1/2 |
20.62 |
25.40 |
20.82 |
42.68 |
65.99 |
57.15 |
54.58 |
|
|
(0.812) |
(1.000) |
(0.820) |
(1.681) |
(2.598) |
(2.250) |
(2.149) |
2563 |
1-1/2 |
25.40 |
30.15 |
20.82 |
52.76 |
65.99 |
57.15 |
54.58 |
|
|
(1.000) |
(1.187) |
(0.820) |
(2.077) |
(2.598) |
(2.250) |
(2.149) |
2564 |
1-1/2 |
30.15 |
34.93 |
20.82 |
52.76 |
65.99 |
57.15 |
54.58 |
|
|
(1.187) |
(1.375) |
(0.820) |
(2.077) |
(2.598) |
(2.250) |
(2.149) |
2565 * |
1-1/2 |
34.93 |
41.28 |
20.64 |
46.04 |
76.05 |
65.86 |
66.19 |
|
|
(1.375) |
(1.625) |
(0.813) |
(1.813) |
(2.994) |
(2.593) |
(2.606) |
2573 |
2 |
28.58 |
34.93 |
21.60 |
52.25 |
78.84 |
68.28 |
66.19 |
|
|
(1.125) |
(1.375) |
(0.851) |
(2.057) |
(3.104) |
(2.688) |
(2.606) |
2574 |
2 |
34.93 |
41.28 |
21.60 |
52.25 |
78.84 |
68.28 |
66.19 |
|
|
(1.375) |
(1.625) |
(0.851) |
(2.057) |
(3.104) |
(2.688) |
(2.606) |
2575 |
2 |
41.28 |
47.63 |
21.60 |
52.25 |
78.84 |
68.28 |
66.19 |
|
|
(1.625) |
(1.875) |
(0.851) |
(2.057) |
(3.104) |
(2.688) |
(2.606) |
2576 * |
2 |
44.45 |
49.91 |
21.43 |
67.47 |
84.33 |
73.03 |
78.97 |
|
|
(1.750) |
(1.965) |
(0.844) |
(2.656) |
(3.320) |
(2.875) |
(3.109) |
2577 * |
2 |
49.20 |
55.55 |
21.43 |
67.47 |
85.32 |
73.03 |
85.32 |
|
|
(1.937) |
(2.187) |
(0.844) |
(2.656) |
(3.359) |
(2.875) |
(3.359) |
2584 |
2-1/2 |
44.45 |
49.91 |
26.19 |
69.04 |
92.13 |
79.78 |
85.32 |
|
|
(1.750) |
(1.965) |
(1.031) |
(2.718) |
(3.627) |
(3.141) |
(3.359) |
2585 |
2-1/2 |
49.20 |
55.55 |
26.19 |
69.04 |
92.13 |
79.78 |
85.32 |
|
|
(1.937) |
(2.187) |
(1.031) |
(2.718) |
(3.627) |
(3.141) |
(3.359) |
2586 * |
2-1/2 |
54.76 |
59.94 |
26.19 |
81.74 |
104.78 |
90.47 |
104.78 |
|
|
(2.156) |
(2.360) |
(1.031) |
(3.218) |
(4.125) |
(3.562) |
(4.125) |
2587 * |
2-1/2 |
59.69 |
65.15 |
26.19 |
81.74 |
104.78 |
90.47 |
104.78 |
|
|
(2.350) |
(2.565) |
(1.031) |
(3.218) |
(4.125) |
(3.562) |
(4.125) |
2592 |
3 |
54.76 |
59.94 |
26.19 |
81.74 |
109.98 |
95.25 |
104.78 |
|
|
(2.156) |
(2.360) |
(1.031) |
(3.218) |
(4.330) |
(3.750) |
(4.125) |
2593 |
3 |
59.69 |
65.15 |
26.19 |
81.74 |
109.98 |
95.25 |
104.78 |
|
|
(2.350) |
(2.565) |
(1.031) |
(3.218) |
(4.330) |
(3.750) |
(4.125) |
2594 |
3 |
64.39 |
69.85 |
26.19 |
81.74 |
109.98 |
95.25 |
104.78 |
|
|
(2.535) |
(2.750) |
(1.031) |
(3.218) |
(4.330) |
(3.750) |
(4.125) |
2595 * |
3 |
69.47 |
75.82 |
27.79 |
94.46 |
125.10 |
108.33 |
119.06 |
|
|
(2.735) |
(2.985) |
(1.094) |
(3.719) |
(4.925) |
(4.265) |
(4.688) |
2596 * |
3 |
75.44 |
81.79 |
27.79 |
94.46 |
125.10 |
108.33 |
119.06 |