フィッテイングを使用の場合、IP4Xに適用するためにはシーリングリング5262シリーズが必要です。
太字の値はメートルサイズ、()内はインチサイズです。
注記:製品は、各国、各地域の安全規格に従って設置してください。
|
|
最小 |
最大 |
A |
B |
C |
W1 |
W2 |
2680 |
3/8" |
3.18 |
6.99 |
11.76 |
45.72 |
22.86 |
22.35 |
21.34 |
|
|
(0.125) |
(0.275) |
(0.463) |
(1.800) |
(0.900) |
(0.880) |
(0.840) |
2681 |
1/2" |
6.35 |
10.16 |
15.37 |
63.50 |
31.98 |
30.48 |
30.35 |
|
|
(0.250) |
(0.400) |
(0.605) |
(2.500) |
(1.259) |
(1.200) |
(1.195) |
2682 |
1/2" |
10.16 |
14.22 |
15.37 |
63.50 |
31.98 |
30.48 |
30.35 |
|
|
(0.400) |
(0.560) |
(0.605) |
(2.500) |
(1.259) |
(1.200) |
(1.195) |
2683 |
3/4" |
14.22 |
17.53 |
15.67 |
71.12 |
37.47 |
37.47 |
37.08 |
|
|
(0.560) |
(0.690) |
(0.617) |
(2.800) |
(1.475) |
(1.475) |
(1.460) |
2684 |
3/4" |
16.76 |
19.81 |
15.67 |
71.12 |
37.47 |
37.47 |
37.08 |
|
|
(0.660) |
(0.780) |
(0.617) |
(2.800) |
(1.475) |
(1.475) |
(1.460) |
2688 |
1" |
14.22 |
17.53 |
19.56 |
76.20 |
47.85 |
46.99 |
45.72 |
|
|
(0.560) |
(0.690) |
(0.770) |
(3.000) |
(1.884) |
(1.850) |
(1.800) |
2685 |
1" |
16.76 |
19.81 |
19.56 |
81.28 |
47.85 |
46.99 |
45.72 |
|
|
(0.660) |
(0.780) |
(0.770) |
(3.200) |
(1.884) |
(1.850) |
(1.800) |
2686 |
1" |
19.56 |
22.73 |
19.56 |
81.28 |
47.85 |
46.99 |
45.72 |
|
|
(0.770) |
(0.895) |
(0.770) |
(3.200) |
(1.884) |
(1.850) |
(1.800) |
2687 |
1" |
22.10 |
25.91 |
19.56 |
81.28 |
47.85 |
46.99 |
45.72 |