ケーブルグランドNCGシリーズ

ナイロンケーブルグランド

特長

  • ロープロファイルケーブルグランド
  • 広いケーブルクランプ範囲
  • 腐食耐性
  • 使用温度範囲(標準) :  -20ºC ~ +100ºC
    使用温度範囲(短期間):  -30ºC ~ +150ºC
  • IP66 - IP68 (5 bar 30 分)
  • NEMA 4

材質

  • ハロゲンフリー6ナイロン製
  • 黒、グレー、ライトグレーを用意
  • クロロプレンシーリング

最適なケーブル

  • 標準ケーブル
  • 各種配線

アプリケーション

  • 一般用途
  • パネルビルダー、制御盤メーカー
  • 照明器具、家具
  • 機械製造 

認証規格

  • UL514B / CSA C22.2 No 18.3 (詳細は仕様表を参照)
  • EN 62444
  • RoHS 2011/65/EU Incorporating 2015/863 amendment to Annex II
  • WEEE (電気電子機器廃棄物指令) 2002/96/EC
  • LVD (低電圧指令) 2014/35/EU

CE, UL, CSA & RU logos
製品リスト
製品資料
お問い合わせ

NCG メートルねじタイプ

型式内の“x”は次のアルファベットで色をご指定ください。
B = 黒 (RAL 9005), G = グレー (RAL 7001), LG = ライトグレー (RAL 7035)
ご要望に応じて他の色も用意可能です。
太字の値はメートルサイズ、()内はインチサイズです。
注記:製品は、各国、各地域の安全規格に従って設置してください。 

 製品型式 ネジサイズ
(メートル)
ケーブル許容サイズ 定格外形寸法

最小 最大 A B C W1 W2
NCG-M121x
(cCSAus)
M12x1.5 2.0 5.0 8.0 23.0 16.9 15.0 15.0
(0.079) (0.197) (0.315) (0.906) (0.665) (0.591) (0.591)
NCG-M122x
(cURus)
M12x1.5 3.0 6.5 8.0 23.0 16.9 15.0 15.0

(0.118) (0.256) (0.315) (0.906) (0.665) (0.591) (0.591)
NCG-M161x
(cURus)
M16x1.5 2.0 6.0 8.0 26.5 21.9 19.0 19.0
(0.079) (0.236) (0.315) (1.043) (0.862) (0.748) (0.748)
NCG-M161x-L M16x1.5 2.0 6.0 15.0 26.5 21.9 19.0 19.0
(0.079) (0.236) (0.591) (1.043) (0.862) (0.748) (0.748)
NCG-M162x
(cURus)
M16x1.5 4.0 8.0 8.0 26.5 21.9 19.0 19.0

(0.157) (0.315) (0.315) (1.043) (0.862) (0.748) (0.748)
NCG-M162x-L M16x1.5 4.0 8.0 15.0 26.5 21.9 19.0 19.0
(0.157) (0.315) (0.591) (1.043) (0.862) (0.748) (0.748)
NCG-M163x
(cURus)
M16x1.5 5.0 10.0 10.0 30.0 25.0 22.0 22.0

(0.197) (0.394) (0.394) (1.181) (0.984) (0.866) (0.866)
NCG-M163x-L
(cURus)
M16x1.5 5.0 10.0 15.0 30.0 25.0 22.0 22.0
(0.197) (0.394) (0.591) (1.181) (0.984) (0.866) (0.866)
NCG-M201x
(cULus)
M20x1.5 5.0 9.0 10.0 30.0 27.0 24.0 24.0

(0.197) (0.354) (0.394) (1.181) (1.063) (0.945) (0.945)
NCG-M201x-L
(cULus)
M20x1.5 5.0 9.0 15.0 30.0 27.0 24.0 24.0
(0.197) (0.354) (0.591) (1.181) (1.063) (0.945) (0.945)
NCG-M202x
(cULus)
M20x1.5 6.0 12.0 10.0 30.0 27.0 24.0 24.0

(0.236) (0.472) (0.394) (1.181) (1.063) (0.945) (0.945)
NCG-M202x-L
(cULus)
M20x1.5 6.0 12.0 15.0 30.0 27.0 24.0 24.0
(0.236) (0.472) (0.591) (1.181) (1.063) (0.945) (0.945)
NCG-M203x
(cULus)
M20x1.5 10.0 14.0 10.0 33.5 31.0 27.0 27.0

(0.394) (0.551) (0.394) (1.319) (1.22) (1.063) (1.063)
NCG-M203x-L
(cULus)
M20x1.5 10.0 14.0 15.0 33.5 31.0 27.0 27.0
(0.394) (0.551) (0.591) (1.319) (1.22) (1.063) (1.063)
NCG-M251x
(cULus)
M25x1.5 9.0 16.0 10.0 38.0 38.0 33.0 33.0

(0.354) (0.63) (0.394) (1.496) (1.496) (1.299) (1.299)
NCG-M251x-L
(cULus)
M25x1.5 9.0 16.0 15.0 38.0 38.0 33.0 33.0
(0.354) (0.63) (0.591) (1.496) (1.496) (1.299) (1.299)
NCG-M252x
(cULus)
M25x1.5 11.0 17.0 8.0 36.0 32.5 29.0 29.0

(0.433) (0.669) (0.315) (1.417) (1.28) (1.142) (1.142)
NCG-M252x-L M25x1.5 11.0 17.0 15.0 36.0 32.5 29.0 29.0
(0.433) (0.669) (0.591) (1.417) (1.28) (1.142) (1.142)
NCG-M253x 
(cULus)

M25x1.5 13.0 18.0 15.0 38.0 38.0 33.0 33.0

(0.512) (0.709) (0.591) (1.496) (1.496) (1.299) (1.299)
NCG-M253x-L M25x1.5 13.0 18.0 15.0 38.0 38.0 33.0 33.0
(0.512) (0.709) (0.591) (1.496) (1.496) (1.299) (1.299)
NCG-M321x
(cULus)
M32x1.5 11.0 15.0 10.0 42.5 41.0 36.0 36.0
(0.433) (0.591) (0.394) (1.673) (1.614) (1.417) (1.417)
NCG-M321x-L M32x1.5 11.0 15.0 15.0 42.5 41.0 36.0 36.0
(0.433) (0.591) (0.591) (1.673) (1.614) (1.417) (1.417)
NCG-M322x 
(cULus)
M32x1.5 15.0 21.0 10.0 42.5 41.0 36.0 36.0

(0.591) (0.827) (0.394) (1.673) (1.614) (1.417) (1.417)
NCG-M322x-L M32x1.5 15.0 21.0 15.0 42.5 41.0 36.0 36.0
(0.591) (0.827) (0.591) (1.673) (1.614) (1.417) (1.417)
NCG-M323x 
(cULus)
M32x1.5 18.0 25.0 15.0 42.0 47.3 42.0 42.0
(0.709) (0.984) (0.591) (1.654) (1.862) (1.654) (1.654)
NCG-M401x
(cULus)
M40x1.5 16.0 23.0 10.0 47.5 52.4 46.0 46.0
(0.63) (0.906) (0.394) (1.87) (2.063) (1.811) (1.811)
NCG-M401x-L
(cULus)
M40x1.5 16.0 23.0 18.0 47.5 52.4 46.0 46.0
(0.63) (0.906) (0.709) (1.87) (2.063) (1.811) (1.811)
NCG-M402x 
(cULus)
M40x1.5 19.0 28.0 10.0 47.5 52.4 46.0 46.0

(0.748) (1.102) (0.394) (1.87) (2.063) (1.811) (1.811)
NCG-M402x-L M40x1.5 19.0 28.0 18.0 47.5 52.4 46.0 46.0
(0.748) (1.102) (0.709) (1.87) (2.063) (1.811) (1.811)
NCG-M403x 
(cULus)
M40x1.5 22.0 32.0 18.0 52.0 60.0 53.0 53.0

(0.866) (1.26) (0.709) (2.047) (2.362) (2.087) (2.087)
NCG-M501x 
(cULus)
M50x1.5 25.0 31.0 18.0 53.5 67.8 60.0 60.0

(0.984) (1.22) (0.709) (2.106) (2.669) (2.362) (2.362)
NCG-M502x 
(cULus)
M50x1.5 30.0 38.0 18.0 53.5 67.8 60.0 60.0

(1.181) (1.496) (0.709) (2.106) (2.669) (2.362) (2.362)
NCG-M631x 
(cULus)
M63x1.5 29.0 35.0 18.0 53.0 72.9 65.0 65.0

(1.142) (1.378) (0.709) (2.087) (2.87) (2.559) (2.559)
NCG-M632x 
(cULus)
M63x1.5 34.0 44.0 18.0 53.0 72.9 65.0 65.0

(1.339) (1.732) (0.709) (2.087) (2.87) (2.559) (2.559)
NCG-M751x 
(cULus)
M63x1.5 48.0 55.0 25.0 55.0 89.0 75.0 80.0

(1.89) (2.165) (0.984) (2.165) (3.504) (2.953) (3.15)


NCG NPTねじタイプ


型式内の“x”は次のアルファベットで色をご指定ください。
B = 黒 (RAL 9005), G = グレー (RAL 7001), LG = ライトグレー (RAL 7035)
ご要望に応じて他の色も用意可能です。
太字の値はメートルサイズ、()内はインチサイズです。
注記:製品は、各国、各地域の安全規格に従って設置してください。

製品型式 ねじサイズ (nPT) ケーブル許容サイズ 定格外形寸法

最小 最大 A B C W1 W2
NCG-0381x
(cURus)
3/8" 3.0 7.0 15.0 30.0 25.0 22.0 22.0

(0.118) (0.276) (0.591) (1.181) (0.984) (0.866) (0.866)
NCG-0382x
(cURus)
3/8" 5.0 10.0 15.0 30.0 25.0 22.0 22.0

(0.197) (0.394) (0.591) (1.181) (0.984) (0.866) (0.866)
NCG-0501x
(cULus)
1/2" 5.0 9.0 15.0 30.0 27.0 24.0 24.0

(0.197) (0.354) (0.591) (1.181) (1.063) (0.945) (0.945)
NCG-0502x
(cULus)
1/2" 6.0 12.0 15.0 30.0 27.0 24.0 24.0

(0.236) (0.472) (0.591) (1.181) (1.063) (0.945) (0.945)
NCG-0503x
(cULus)
1/2" 10.0 14.0 15.0 33.5 30.9 27.0 27.0

(0.394) (0.551) (0.591) (1.319) (1.217) (1.063) (1.063)
NCG-0504x 1/2" 9.0 16.0 15.0 38.0 38.0 33.0 33.0
(0.354) (0.63) (0.591) (1.496) (1.496) (1.299) (1.299)
NCG-0505x 1/2" 13.0 18.0 15.0 38.0 38.0 33.0 33.0
(0.512) (0.709) (0.591) (1.496) (1.496) (1.299) (1.299)
NCG-0751x
(cULus)
3/4" 9.0 16.0 15.0 38.0 38.0 33.0 33.0

(0.354) (0.63) (0.591) (1.496) (1.496) (1.299) (1.299)
NCG-0752x
(cULus)
3/4" 13.0 18.0 15.0 38.0 38.0 33.0 33.0

(0.512) (0.709) (0.591) (1.496) (1.496) (1.299) (1.299)
NCG-1001x
(cULus)
1" 12.0 20.0 18.0 42.0 47.3 42.0 42.0

(0.472) (0.787) (0.709) (1.654) (1.862) (1.654) (1.654)
NCG-1002x
(cULus)
1" 18.0 25.0 18.0 42.0 47.3 42.0 42.0

(0.709) (0.984) (0.709) (1.654) (1.862) (1.654) (1.654)


NCG PGねじタイプ

型式内の“x”は次のアルファベットで色をご指定ください。
B = 黒 (RAL 9005), G = グレー (RAL 7001), LG = ライトグレー (RAL 7035)
ご要望に応じて他の色も用意可能です。
太字の値はメートルサイズ、()内はインチサイズです。
注記:製品は、各国、各地域の安全規格に従って設置してください
製品型式 ネジサイズ (PG) ケーブル許容サイズ 定格外形寸法
  最小 最大 A B C W1 W2
NCG-PG71x
(cURus)
PG07 3.0 6.5 8.0 23.0 16.9 15.0 15.0

(0.118) (0.256) (0.315) (0.906) (0.665) (0.591) (0.591)
NCG-PG91x
(cURus)
PG09 4.0 8.0 8.0 26.5 21.9 19.0 19.0
(0.157) (0.315) (0.315) (1.043) (0.862) (0.748) (0.748)
NCG-PG111x PG11 3.0 7.0 8.0 29.0 25.0 22.0 22.0
(0.118) (0.276) (0.315) (1.142) (0.984) (0.866) (0.866)
NCG-PG112x
(cURus)
PG11 5.0 10.0 8.0 29.0 25.0 22.0 22.0

(0.197) (0.394) (0.315) (1.142) (0.984) (0.866) (0.866)
NCG-PG131x
(cULus)
PG13.5 6.0 12.0 10.0 30.0 27.0 24.0 24.0

(0.236) (0.472) (0.394) (1.181) (1.063) (0.945) (0.945)
NCG-PG161x
(cULus)
PG16 10.0 14.0 10.0 33.5 30.9 27.0 27.0

(0.394) (0.551) (0.394) (1.319) (1.217) (1.063) (1.063)
NCG-PG211x
(cULus)
PG21 13.0 18.0 11.0 37.0 38.0 33.0 33.0
(0.512) (0.709) (0.433) (1.457) (1.496) (1.299) (1.299)
NCG-PG291x
(cULus)
PG29 18.0 25.0 11.0 42.0 47.3 42.0 42.0

(0.709) (0.984) (0.433) (1.654) (1.862) (1.654) (1.654)
NCG-PG361x
(cULus)
PG36 22.0 32.0 13.0 52.0 60.0 53.0 53.0
(0.866) (1.26) (0.512) (2.047) (2.362) (2.087) (2.087)
NCG-PG421x
(cULus)
PG42 30.0 38.0 13.0 53.5 67.8 60.0 60.0
(1.181) (1.496) (0.512) (2.106) (2.669) (2.362) (2.362)
NCG-PG481x
(cULus)
PG48 34.0 44.0 14.0 53.0 72.9 65.0 65.0
(1.339) (1.732) (0.551) (2.087) (2.87) (2.559) (2.559)


NCG Gas/PFねじタイプ

型式内の“x”は次のアルファベットで色をご指定ください。
B = 黒 (RAL 9005), G = グレー (RAL 7001), LG = ライトグレー (RAL 7035)
ご要望に応じて他の色も用意可能です。
太字の値はメートルサイズ、()内はインチサイズです。
注記:製品は、各国、各地域の安全規格に従って設置してください

製品型式  ネジサイズ (GAS/PF) ケーブル許容サイズ 定格外形寸法
  最小 最大 A B C W1 W2
NCG-G0251x G025 3.0 6.5 10.0 23.0 16.9 15.0 15.0
(0.118) (0.256) (0.394) (0.906) (0.665) (0.591) (0.591)
NCG-G0381x G038 5.0 10.0 11.0 30.0 25.0 22.0 22.0
(0.197) (0.394) (0.433) (1.181) (0.984) (0.866) (0.866)
NCG-G0501x G050 6.0 12.0 10.0 30.0 27.0 24.0 24.0
(0.236) (0.472) (0.394) (1.181) (1.063) (0.945) (0.945)
NCG-G0501x G050 10.0 14.0 11.0 33.5 30.9 27.0 27.0
(0.394) (0.551) (0.433) (1.319) (1.217) (1.063) (1.063)
NCG-G0751x G075 13.0 18.0 12.0 38.0 38.0 33.0 33.0
(0.512) (0.709) (0.472) (1.496) (1.496) (1.299) (1.299)
NCG-G1001x G100 18.0 25.0 13.0 42.0 47.3 42.0 42.0
(0.709) (0.984) (0.512) (1.654) (1.862) (1.654) (1.654)

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language