Quick-Connect™(クイックコネクト) NPG シリーズ

素早く、容易に設置することができるケーブルグランド

Quick Connect™ (クイックコネクト)NPGシリーズは、筐体内部にアクセスすることなく、ボックスまたはパネルにケーブルを迅速かつ効果的に取り付けることを可能にし、プロセスを大幅にスピードアップします。

特長

  • 追加部品がいらない一体型デザイン(ロックナット不要)
  • 迅速かつ容易な取り付け
  • ロープロファイル
  • 腐食耐性
  • 温度範囲(標準使用):-20ºC ~ +100ºC
    温度範囲(短期間) :-30ºC ~ +150ºC
  • IP66 - IP68 (5 bar 30 分)

材質

  • ハロゲンフリーの6ナイロン製、黒、グレー、ライトグレーを用意
  • クロロプレンシーリング

最適なケーブル

  • 標準ケーブル
  • 各種配線
  • トレイケーブル

アプリケーション

  • 一般用途
  • パネルビルダー、OEM、量産品メーカー

認証規格

  • UL514B / CSA C22.2 No 18.3 (詳細は仕様表を参照)
  • EN 62444
  • RoHS 2011/65/EU Incorporating 2015/863 amendment to Annex II
  • WEEE (電気電子廃棄物指令) 2002/96/EC
  • LVD (低電圧指令) 2014/35/EU

CE, cULus logos
製品リスト
製品資料
補足情報
お問い合わせ

メートルねじタイプ

太字の値はメートルサイズ、()内はインチサイズです。
注記:製品は、各国、各地域の安全規格に従って設置してください。 
製品
型式
ねじサイズ (メートル)   ケーブル
許容サイズ
穴サイズ 定格外形寸法
最小 最大 最小 最大 A B C W1 W2
NPG-M161x M16 5.0 10.0 16.2 16.4 9.0 42.5 26.5 22.0 22.0
(0.197) (0.394) (0.638) (0.646) (0.354) (1.673) (1.043) (0.866) (0.866)
NPG-M201x M20 6.0 12.0 20.2 20.4 9.0 41.5 30.3 24.0 24.0
(0.236) (0.472) (0.795) (0.803) (0.354) (1.634) (1.193) (0.945) (0.945)
NPG-M202x M20 7.0 13.0 20.2 20.4 9.0 41.5 30.3 25.0 25.0
(0.276) (0.512) (0.795) (0.803) (0.354) (1.634) (1.193) (0.984) (0.984)
NPG-M251x M25 11.0 17.0 25.2 25.4 9.0 43.5 36.3 29.0 29.0
(0.433) (0.669) (0.992) (1.000) (0.354) (1.713) (1.429) (1.142) (1.142)
NPG-M321x M32 15.0 21.0 32.2 32.4 9.0 49.5 43.2 36.0 36.0
(0.591) (0.827) (1.268) (1.276) (0.354) (1.949) (1.701) (1.417) (1.417)


NPTねじタイプ

太字の値はメートルサイズ、()内はインチサイズです。
注記:製品は、各国、各地域の安全規格に従って設置してください。  
製品型式 標準サイズ (NPT) ケーブル許容サイズ 穴サイズ 定格外形寸法
最小 最大 最小 最大 A B C W1 W2
NPG-0381x 3/8" 5.0 10.0 17.65 18.85 10.0 41.2 26.5 22.0 22.0
(0.197) (0.394) (0.695) (0.742) (0.394) (1.622) (1.043) (0.866) (0.866)
NPG-0501x 1/2" 6.0 12.0 21.84 23.01 10.0 39.2 30.5 24.0 24.0
(0.236) (0.472) (0.860) (0.906) (0.394) (1.543) (1.201) (0.945) (0.945)
NPG-0502x 1/2" 10.0 14.0 21.84 23.01 10.0 39.8 30.5 27.0 27.0
(0.394) (0.551) (0.860) (0.906) (0.394) (1.567) (1.201) (1.063) (1.063)
NPG-0751x 3/4" 13.0 18.0 27.78 28.98 10.0 41.9 39.0 33.0 33.0
(0.512) (0.709) (1.094) (1.141) (0.394) (1.650) (1.535) (1.299) (1.299)
NPG-1001x 1" 18.0 25.0 34.51 35.71 10.0 50.1 47.5 42.0 42.0
(0.709) (0.984) (1.359) (1.406) (0.394) (1.972) (1.870) (1.654) (1.654)

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language