フィッテイングを使用の場合、IP4Xまたは 6に適用するためにはシーリングリング5262シリーズが必要です。
太字の値はメートルサイズ、()内はインチサイズです。
注記:製品は、各国、各地域の安全規格に従って設置してください
|
|
Min |
Max |
A |
B |
C |
W1 |
W2 |
4960NM |
1/2" |
3.18 |
9.53 |
15.49 |
55.37 |
30.71 |
27.18 |
29.31 |
|
|
(0.125) |
(0.375) |
(0.610) |
(2.180) |
(1.209) |
(1.070) |
(1.154) |
4961NM |
1/2" |
7.87 |
14.22 |
15.49 |
55.37 |
30.71 |
27.18 |
29.31 |
|
|
(0.310) |
(0.560) |
(0.610) |
(2.180) |
(1.209) |
(1.070) |
(1.154) |
4970NM |
3/4" |
3.18 |
9.53 |
15.88 |
58.75 |
35.61 |
33.07 |
34.24 |
|
|
(0.125) |
(0.375) |
(0.625) |
(2.313) |
(1.402) |
(1.302) |
(1.348) |
4971NM |
3/4" |
7.87 |
14.22 |
15.88 |
58.75 |
35.61 |
33.07 |
34.24 |
|
|
(0.310) |
(0.560) |
(0.625) |
(2.313) |
(1.402) |
(1.302) |
(1.348) |
4972NM |
3/4" |
12.70 |
19.05 |
15.88 |
58.75 |
35.61 |
33.07 |
34.24 |