フィッテイングを使用の場合、IP4Xまたは 6に適用するためにはシーリングリング5262シリーズが必要です。
太字の値はメートルサイズ、()内はインチサイズです。
注記:製品は、各国、各地域の安全規格に従って設置してください
|
|
最小 |
最大 |
A |
B |
C |
W1 |
W2 |
2920NM |
1/2" |
3.18 |
9.53 |
15.49 |
38.48 |
30.71 |
25.91 |
29.31 |
|
|
(0.125) |
(0.375) |
(0.610) |
(1.515) |
(1.209) |
(1.020) |
(1.154) |
2921NM |
1/2" |
7.87 |
14.22 |
15.49 |
38.48 |
30.71 |
25.91 |
29.31 |
|
|
(0.310) |
(0.560) |
(0.610) |
(1.515) |
(1.209) |
(1.020) |
(1.154) |
2922NM |
1/2" |
12.70 |
19.05 |
15.49 |
39.27 |
35.61 |
30.96 |
34.24 |
|
|
(0.500) |
(0.750) |
(0.610) |
(1.546) |
(1.402) |
(1.219) |
(1.348) |
2930NM |
3/4" |
3.18 |
9.53 |
15.88 |
39.70 |
35.61 |
30.96 |
34.24 |
|
|
(0.125) |
(0.375) |
(0.625) |
(1.563) |
(1.402) |
(1.219) |
(1.348) |
2931NM |
3/4" |
7.87 |
14.22 |
15.88 |
39.70 |
35.61 |
30.96 |
34.24 |
|
|
(0.310) |
(0.560) |
(0.625) |
(1.563) |
(1.402) |
(1.219) |
(1.348) |
2932NM |
3/4" |
12.70 |
19.05 |
15.88 |
39.70 |
35.61 |
30.96 |
34.24 |
|
|
(0.500) |
(0.750) |
(0.625) |
(1.563) |
(1.402) |
(1.219) |
(1.348) |
2940NM |
1" |
7.87 |
14.22 |
17.40 |
42.14 |
41.10 |
37.69 |
34.24 |
|
|
(0.310) |
(0.560) |
(0.685) |
(1.659) |
(1.618) |
(1.484) |
(1.348) |
2941NM |
1" |
12.70 |
19.05 |
17.40 |
42.14 |
41.10 |
37.69 |
34.24 |
|
|
(0.500) |
(0.750) |
(0.685) |
(1.659) |
(1.618) |
(1.484) |
(1.348) |
2942NM |
1" |
17.78 |
24.13 |
17.40 |
42.93 |
42.34 |
38.10 |
41.00 |