Quick-Connect™ケーブルグランドNPGシリーズによって、作業時間の短縮と高いIP特性を得ることができます
ABBの最新のケーブルグランド製品であるQuick-Connect™NPGシリーズは、筐体内部にアクセスすることなく、ボックスまたはパネルにケーブルを迅速かつ効果的に取り付けることを可能にし、プロセスが大幅にスピードアップします。
ナイロン製のロック機構を内蔵しているため、Quick-Connect™は3段階の簡単な取り付けが可能です。グランドを適切なサイズのノックアウト穴にカチッと音がするまではめ込み、ケーブルを挿入して締めます。ロックナットや個別の部品は必要ありません。
パフォーマンスを低下させることなく、素早く、容易に、確実に取り付けることができ、パネルビルダーや量産品メーカーにとって、理想的な選択肢となります。
Quick-Connect™は UL514B / CSA C22.2 No. 18.3; EN 62444.に準拠しています。
Quick-Connect™は一体型デザインで、耐腐食性を有したナイロン製のため、各電子機器配線用ケーブル、トレイケーブルに最適です。Quick-Connect™を取り付ければ、IP66~IP68を実現します。通常使用では、 20° C ~ 100° C ( -4° F ~ 212° F)で性能を発揮しますが、短期間であれば、 -30° C ~ 150° C ( -22° F ~ 302° F)での使用にも耐えます。
この製品は、世界中で販売されています。
「設置が簡単なだけで、Quick-Connectは、OEMやパネルビルダー、および制御盤を扱う現場の誰にとっても理想的な製品になります。その高性能特性と組み合わせると、ほとんどの設置業者は、それが貴重な一連の利点を提供することに同意すると思います」と、フレキシブルメタルコンジットシステムおよびケーブルグランドのABBグローバル製品マネージャーであるRicardo Portilloは述べています。