ABBのケーブルグランドは、最新のヨーロッパの安全基準EN45545に準拠しており、鉄道車両および鉄道インフラの使用に適した、内部および外部の両方の場所で最高の耐火性能HL3定格を達成しています。この範囲のケーブルグランドは、低煙毒性に加えて、広い温度特性、用途の広いケーブルクランプ、および油や化学薬品に対する耐性が必要となる場所であればどこにでも設置できます。
私たちのシステムは、高温から氷点下までのさまざまな環境で動作し、一定の振動、水の浸入に耐え、耐食性を提供します。ハロゲンフリー、低煙および低毒性を有す素材を使用しています。プロジェクトに鉄道駅、インフラストラクチャ、信号、トンネル、監視、またはデータと情報システムが含まれる場合、私たちの経験を元にお客さまの役に立てると考えています。