コルゲートチューブクリップ

アクセサリ

Harnessflex(ハーネスフレックス)コルゲートチューブをしっかりと固定するために固定ポイントを提供する一体型の樹脂製コルゲートチューブクリップです。 あらゆるタイプのHarnessflexハーネスフレックス)コルゲートチューブに対応しています。

  • ハーネス取り付け時に、コルゲートチューブをしっかりと中心に固定する一体型デザイン
  • 内部のコルゲートチューブ配置ステップにより、ふたが開いてもコルゲートチューブが横に動くことを防止
  • 一体型のヒンジがついたふたは、閉じたときにセキュリティを強化し、不要な場合は取り外し可能
  • 一体型の固定穴は、キャプティブナットで使用するための六角座ぐり付きの中心位置を提供
hcb clip

認証規格

  • CEマーク(低電圧指令) 
  • RoHS指令 2011/65/EU 
  • ELV(廃自動車) 指令EU200/53/EC 準拠
関連製品
製品資料
3Dモデル
関連製品
お問い合わせ
製品型式 チューブサイズ 固定穴サイズ A/F 取付面径
NC NW
HCB08 08 7.5 4mm 8mm
HCB12 12 10 4mm 8mm
HCB16 16 13 5mm 9mm
HCB20 20 17 6mm 10mm
HCB28 28 23 6mm 10mm
HCB32 32 29 6mm 10mm
HCB40 40 36 6mm 10mm
HCB50 50 48 6mm 10m

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language