エンドキャップ& スムースエントリーグロメット

アクセサリ

これらの製品は、全てのHarnessflex(ハーネスフレックス)コルゲートチューブに使用可能です。

  • なめらかな入口
  • コルゲートチューブを使用しないヒンジ接続部を通過するケーブルを摩耗から保護する一体型のスリットタイプのインサートです。


accessories grp 2

認証規格

  • CEマーク(低電圧指令) 
  • RoHS指令 2011/65/EU 
  • ELV(廃自動車) 指令EU200/53/EC 準拠
パーツリスト
製品資料
3D モデル
関連製品
お問い合わせ

エンドキャップ

製品型式 チューブサイズ 出口直径 (mm) 定格外形
NC NW A B C
EK03-08 08 7.5 3 19 13 14
EK05 12 10 5 22 14 17


スムースエンドキャップ

製品型式 チューブサイズ
NC NW
CES12 12 10
CES16 16 13
CES20 20 17
CES28 28 23
CES32 32 29
注記: フィッテイングを使用しない場合に、コルゲートチューブからなめらかな出口を残して、一体型コネクタフィッティングを押し込みます。

スムースエントリーグロメット

製品型式 チューブサイズ A
NC NW
SEG12 12 10 8mm
SEG20 20 17 16mm
GROM08 08 7.5 8mm
GROM12 12 10 12mm
注記: スムースボア。コルゲートチューブが使用されていないヒンジ接続部を通るケーブルを摩耗から保護する一体型スリットインサート
  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language