Harnessflex® コネクタシールド

AMPSEAL(アンプシール) 16用コネクタ保護カバー

Harnessflex®(ハーネスフレックス)のコネクタシールド は高レベルな個体と液体の侵入に対する保護を、たとえ過酷な環境で車両を使用したとしても、 AMPSEAL(アンプシール) 16コネクタのCPA(コネクタ位置保証)に付帯させます。 

ユニバーサルデザインによって、AMPSEAL(アンプシール) 16コネクタをHarnessflex®(ハーネスフレックス)ATバックシェルと組み合わせた場合のすべてのレンジにしっかりと嵌まります。

特長とベネフィット

  • 全てのAMPSEAL(アンプシール) 16コネクタに装着可能な一体型デザイン
  • 確実に締まるブッシュフィット機構 (特許申請中)
  • CPA(コネクタ位置保証)のメンテナンス不要なオペレーション
  • コネクタとバックシェルを継続的に保護
  • 個体と液体の侵入から保護
  • 塗装工程に対してCPA(コネクタ位置保証)を保護
  • 再度取り付け可能、メンテナンス可能

Select Language
  • English
  • français
  • 日本語
Connector Shield

詳細情報

Select region / language