ロックナット, シーリングワッシャー, エンドスリーブ

Harnessflex(ハーネスフレックス)コルゲートチューブ用アクセサリ

  • コルゲートチューブまたはコネクタへの固定を補助する2つの位置点があります。
  • ケーブルの取り付け時に内部を保護します。
  • 防水が不要の場合、ケーブルをばらけさせます。


accessories grp 1

認証規格

  • ADR認証 
  • CEマーク(低電圧指令)
  • RoHS指令 2011/65/EU 
  • ELV(廃自動車) 指令EU200/53/EC 準拠 
パーツリスト
製品資料
3Dモデル
関連製品
お問い合わせ

ロックナット

製品型式(メートルねじ)  ねじサイズ A B (A/F) 製品型式(PGねじ)  ねじサイズ A B (A/F)
LNP-M16 M16 x 1.5mm 7mm 19mm LNP-PG07 PG07 5mm 19mm
LNP-M20 M20 x 1.5mm 8mm 23mm LNP-PG09 PG09 5mm 22mm
LNP-M25 M25 x 1.5mm 9mm 28mm LNP-PG11 PG11 5mm 24mm
LNP-M32 M32 x 1.5mm 9mm 36mm LNP-PG13 PG13.5 6mm 27mm
LNP-M40 M40 x 1.5mm 10mm 46mm LNP-PG16 PG16 6mm 30mm
LNP-M50 M50 x 1.5mm 10mm 60mm LNP-PG21 PG21 7mm 36mm
LNP-PG29 PG29 7mm 46mm
LNP-PG36 PG36 9mm 56mm
LNP-PG48 PG48 9mm 59mm


シーリングワッシャー

METRIC Part No. Thread A PG Part No. Thread size A
SWM16 M16 1.5mm SWPG07 PG07 1.2mm
SWM20 M20 1.5mm SWPG09 PG09 1.2mm
SWM25 M25 1.5mm SWPG11 PG11 1.2mm
SWM32 M32 1.5mm SWPG13 PG13.5 1.2mm
SWM40 M40 1.5mm SWPG16 PG16 1.2mm
SWM50 M50 1.5mm SWPG21 PG21 1.2mm
SWPG29 PG29 1.2mm
SWPG36 PG36 1.2mm
SWPG48 PG48 1.2mm


終端スリーブ

製品型式 チューブサイズ 取り出しの口外径範囲
NC NW
ESN12 12 10 4 - 8mm
ESN16 16 13 5 - 9mm
ESN20 20 17 7 - 14mm
ESN25 25 22 9 - 17mm
ESN28 28 23 14 - 22mm
ESN32 32 29 16 - 32mm
ESN40 40 36 16 - 30mm

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language