CCSB多機能コルゲートチューブクリップ

リットタイプコルゲートチューブの圧縮や機械的なひずみに対する強度を50%以上向上さ
せる3イン1タイプの円形クリップです

CCSBコルゲートチューブクリップは、スリットコルゲートチューブを確実に閉じるように設計されており、ケーブルの露出を防ぎます。これにより、ケーブル損傷のリスクが低減され、スリットコルゲートチューブの圧縮強度が向上し、すべてのHarnessflexヒンジ付きコネクタフィッティングおよびコルゲートチューブシステムに大きな応力緩和がもたらされます。

CCSBコルゲートチューブクリップは、弾力性のあるナイロン66材料で作られており、スリットコルゲートチューブに追加の圧縮強度をもたらします。また、CCSBクリップを使用すると、緊張時にコルゲートチューブの接続性が維持され、ギャップやケーブルの重大な損傷に関連するリスクが大幅に軽減されます。

CCSBコルゲートチューブクリップを使用する場合、ヒンジ付きコネクタフィッティングの機能を備えており、より小さなコルゲートチューブをより大きなコルゲートチューブに確実に取り付けることができます。クリップを使用することでコルゲートチューブのサイズを標準化し、在庫リスクを低減させることができ、コルゲートチューブ選定における柔軟性が上がります。

特長とベネフィット:

  • 3つの機能が一つに集約:
    コルゲートチューブの補強 - 耐圧縮強度が最大50%向上
    応力緩和率向上 - -すべてのバックシェルとヒンジ付きコネクタフィッティングのスナップアウト性能が向上
    コスト削減 - 標準サイズのコルゲートチューブやバックシェルをサイズ変更し使用することが可能
  • 外溝により、固定クリップの取り付けが容易になり、システム全体の設置易さが向上
  • ケーブルの露出に防ぐためにコルゲートチューブを密閉させる構造
  • 積み重ねて使用することで、コルゲートチューブのサイズ変更が容易に可能
  • スリットの有無に関わらず、すべてのHarnessflex(ハーネスフレックス)コルゲートチューブに適合

CCSB Conduit clip
Select region / language