マルチウェイレデューサー & ブランキングキャップ

アクセサリ

一つの結合部から様々なコルゲートチューブサイズに縮小、分配ができるレデューサーです。

あらゆるHarnessflex(ハーネスフレックス)コルゲートチューブに使用することができ、ほとんどのヒンジ付きコネクタフィッティング使用することもできます。

  • チューブサイズラベル - それぞれのジャンクションにチューブサイズを表記
  • 66ナイロン
  • IP40
  • 温度範囲: -40ºC ~ +120ºC
  • 非常に優れた紫外線(UV)耐性 
  • 防火性能, 低煙毒性, ハロゲンフリー

Multi-way reducer

認証規格

  • CEマーク(低電圧指令) 
  • RoHS指令 2011/65/EU 
  • ELV(廃自動車) 指令EU200/53/EC 準拠
Select region / language