PMA Trust™(トラスト)    コンジットサポートシステム

PMA Trust™(トラスト)コンジットサポートシステムはフレキチューブやコルゲートチューブを簡単にしっかりと固定する、軽量で、コンパクトなソリューションです。

コルゲートチューブ内のケーブルの動きを最小限にし、ケーブルとコネクタの接続をより緊密にすることで、建設・特殊車両のワイヤーハーネスの信頼性を向上させます。
隣接するコルゲートチューブは、特別に設計された外径によって、設置間隔が非常に狭くなります。

本製品は、モジュラー化された部品によって、お客さまの設置要件に合わせて、柔軟に形状を変えることができます。各構成部品は、様々なサイズのコルゲートチューブとケーブルに対応しており、サイズの異なるコルゲートチューブでも並べることができるため、配線が簡単になります。

PMAはABBコンジットチューブシステムの一つのブランドです。

特長:
  • 軽量、コンパクト、耐衝撃性
  • 片手でできる、迅速な設置、簡単な取り付け
  • ねじれを防止するため、コルゲートチューブは回転可能
  • コルゲートチューブのサイズを変更できるレデューサー
PMA TRUST Combo MONTAGE

構成部品

ダウンロードおよびリンク

動画

Select region / language