スイベルCリング

アクセサリ

これらの製品は、全てのHarnessflex(ハーネスフレックス)コルゲートチューブに使用可能です。

SRNシーリングの代わりに回転することができるスイベルCリングです。防水フィッテイングを動的アプリケーション用に自由に回転させるIP40フィッティングに変換します。


swivel c ring

認証規格

  • CEマーク(低電圧指令) 
  • RoHS指令 2011/65/EU 
  • ELV(廃自動車) 指令EU200/53/EC 準拠
パーツリスト
製品資料
3Dモデル
関連製品
お問い合わせ
製品型式 チューブサイズ
NC NW
SC16HX 16 13
SC20HX 20 17
SC28HX 28 23
SC32HX 32 29
SC40HX 40 36
SC50HX 50 48
注記: SRNシールを交換して回転ジョイントを提供します
  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language