CPCシリーズ

中軽量タイプ、難燃性コポリエステル

低煙・低毒性CPCコルゲートチューブは、優れた高温・低温特性を有し、エンジン、車体部分、シャーシ部などのハーネス用途に最適です。CPCは、炭化水素、グリース、燃料および油に耐性があります。スリットタイプについてはお問い合わせください

特長とベネフィット:

  • 非常に高い柔軟性と疲労寿命
  • 低温環境時に重要なケーブルを保護する優れた耐摩耗性、耐衝撃性
  • 使用温度範囲: -50ºC ~ +135ºC
    使用温度範囲(短期間): +175°C
  • UV特性- 非常に高い
  • IP40 - IP67(水深20mに30分相当の防水性)(フィッティングコネクタによって異なります)
  • 自己消火性, 低煙毒性, ハロゲンフリー
NC conduit

認証規格

  • CEマーク(低電圧指令)
  • RoHS指令 2011/65/EU 
  • ELV(廃自動車) 指令EU200/53/EC 準拠 
  • UL94 V2
Select region / language