CTPAシリーズ 柔軟軽量スリットタイプ

非常に柔軟なコルゲートチューブ, 変性6ナイロン 

特長とベネフィット:

  • 高い柔軟性と疲労寿命
  • 重要なケーブルを保護する優れた耐摩耗性、耐衝撃性
  • 使用温度範囲: -40ºC ~ +120ºC
    使用温度範囲(短期間): +150°C
  • UV特性- 非常に高い(黒), 標準 (オレンジおよび赤)
  • IP40
  • カラーバリエーション: 
    黒 (BL), 赤 (RAL3031) , オレンジ (RAL2003) 
  • 自己消火性, 低煙毒性, ハロゲンフリー
NC slit conduit

認証規格

  • CEマーク(低電圧指令)
  • RoHS指令 2011/65/EU 
  • ELV(廃自動車) 指令EU200/53/EC 準拠 
  • UL94 HB 規格
Select region / language