DSPPシリーズ

深断面タイプ,中軽量,変性ポリプロピレン

DSPPシリーズは屈曲時にコルゲートチューブの形状を維持するため、深い断面を持ちます。DSPPシリーズはすべてのHarnessflexヒンジ付きコネクタフィッティングおよび防水コネクタフィッティングに接続できるように設計されています。

特長とベネフィット:

  • 高い柔軟性と耐酸性
  • 標準的な疲労寿命、耐摩耗性、耐衝撃性
  • 使用温度範囲: -20ºC to +90ºC
    使用温度範囲(短期間): +105°C
  • UV特性- 非常に高い
  • IP40
  • ハロゲンフリー
NC slit conduit

認証規格

  • CEマーク(低電圧指令)
  • RoHS指令 2011/65/EU 
  • ELV(廃自動車) 指令EU200/53/EC 準拠 
  • UL94 V2 規格
Select region / language