Harnessflex(ハーネスフレックス) EVO™シリーズ
Harnessflex(ハーネスフレックス)の電気自動車用オレンジコルゲートチューブ(EVO)は6ナイロンおよびコポリエステルを採用した電気自動車用のコルゲートチューブです。
過酷な温度に耐え、自動車用のオイルや溶剤に耐性があります。非常に強靭で、非常に高い衝撃強度と高い疲労寿命を有しています。
特長とベネフィット:
- 高い柔軟性と疲労寿命
- 重要なケーブルを保護する優れた耐摩耗性、耐衝撃性
- 使用温度範囲: -40ºC ~ ~120ºC
使用温度範囲(短期間): +150°C
- UV特性- 標準
- IP40 - IP68(水深20mに30分相当の防水性)(フィッティングコネクタによって異なります)
- 自己消火性, 低煙毒性, ハロゲンフリー
- スリットタイプあり
アプリケーション:
- エンジンおよびシャーシ
- 電気配線部
- 給電部
- モータコントロールユニット
- インバータ
- 直流ドライブモータ
- インホイールモータ
- トラクションモータシステム
- 高電圧バッテリーパック
- ハイブリッドシステム
- 固定電源システム
- 船舶
- マイニングアプリケーション