HNCシリーズ

低温耐性, 柔軟, 12ナイロン,標準重量

HNCシリーズは特に、ロボットや急速に屈曲を繰り返すための柔軟さが要求されるアプリケーションに使用されます。低温度環境下でも高い疲労寿命性能と優れた柔軟性及び耐衝撃性能を発揮します。

特長とベネフィット:

  • 非常に高い柔軟性と疲労寿命
  • 低温環境時に重要なケーブルを保護する優れた耐摩耗性、耐衝撃性
  • 使用温度範囲: -50ºC to +120ºC
    使用温度範囲(短期間): +120°C
  • UV特性- 非常に高い
  • IP40 - IP68(水深20mに30分相当の防水性)(フィッティングコネクタによって異なります)
  • 自己消火性, 低煙毒性, ハロゲンフリー

用途

  • 汎用
  • メンテナンスおよび修理用
  • ロボット
  • 産業機械
NC conduit

認証規格

  • CEマーク(低電圧指令)
  • RoHS指令 2011/65/EU 
  • ELV(廃自動車) 指令EU200/53/EC 準拠 
  • UL94 HB 規格
Select region / language